Kontakt
Feedback

Optiske sporstyringssensorer

Optiske sporstyringssensorer

Optiske sporstyringssensorer registrerer luminescerende klæbestrimler til markering af kørespor uanset underlag, tilsmudsning og fejlsteder og giver styringen besked om afvigelser fra sporets midte. Det er nemt og økonomisk at etablere og ændre spor. Desuden læser sensorerne 1D-koder under kørslen og transmitterer strækningsinformationer eller kørselskommandoer.

1 træffer(e):

Produktfamilie OLS
Sensoren til optisk sporstyring
  • Detektion af luminescerende klæbestrimler
  • Meget godt forhold mellem signal og lyd (~1:1.000)
  • 180 mm læsefelt (der kan læses op til 3 spor)
  • Visning af afvigelsen fra sporets midte, sporbredden og læsning af stregkoder
  • Pålidelig over for omgivende lys, snavs og glans
  • Fejlstedskompensation
  • Målenøjagtighed: ± 1 mm
  • CANopen, RS-485 eller Ethernet TCP/IP eller IO-Link
Opad