Kontakt
Feedback

Magnetiske sporstyringssensorer

Magnetiske sporstyringssensorer

Magnetiske sporstyringssensorer navigerer førerløse trucks og mobile platforme ved hjælp af et magnetspor. Sensorerne er ufølsomme over for påvirkninger i omgivelserne, heriblandt stærkt omgivende lys, kondenserende atmosfære og snavs. Strækningsinformationerne og køretøjskommandoerne kan kodes nemt og fleksibelt ved hjælp af markeringer.

1 træffer(e):

Produktfamilie MLS
Sensoren til magnetisk sporstyring
  • Detektion af magnetiske linjer til sporstyringen
  • Sporskifteregistrering: Op til 3 spor samtidigt
  • Opløsning 1 mm, gentagelsesnøjagtighed 1 mm
  • CANopen-interface
  • Registrering af styremarkører
  • IP65, IP67, IP68
  • Omgivelsestemperatur –20 °C ... +70 °C
  • Varianter med måleområder på 100 mm til 1.000 mm
Opad