Kontakt
Feedback

Integration Solutions

Tools og tjenesteydelser til integration af SICK sensordata i forskellige systemer

Med Integration Solutions tilbyder SICK en række softwarebaserede løsninger, tools og tjenesteydelser til integration af SICK sensordata i styringer, engineering-tools, HMI’er, ERP- og MES-systemer samt Cloud-baserede tjenesteydelser. Det sikrer hurtig og nem adgang til vore sensorers data, gør programmeringen nemmere eller gør den overflødig og sørger således for kortere udviklings-, engineering- og idriftsættelsestider.

Filtrer efter:

4 træffer(e):

Træffer 1 - 4 af 4

Visning: Gallerivisning Listevisning
Softwareløsninger til drevsystemer med HIPERFACE-DSL®-interface
  • Velegnet til Xilinx-, Altera- og Lattice-FPGA’er
  • Sikkert motor-feedbackinterface til SIL 3
  • Tilslutning af FPGA’en via EMIFA-, SPI- eller kundespecifikt interface
  • Der fås både sikre og ikke sikre softwareversioner
Software til decentral administration af adgangs- og tilkørselsrettigheder
  • Installeret direkte i RFU62x eller RFU63x via et MicroSD-hukommelseskort med kopieringsbeskyttelse
  • Administration af op til 1.000 transpondere
  • Decentral database på RFID-skrive-/læseenhed RFU62x eller RFU63x
  • Decentral administration af adgangsrettigheder for person- og tilkørselsrettigheder for køretøjer
Produktfamilie Deep Learning
Kunstig intelligens til SICK-sensorer
  • Interferens sker på direkte programmerbare SICK-produkter
  • Kursus i neurale netværk i SICK-Cloud
  • Understøttelse via SICK Support Portal
  • Neurale netværk, der er optimeret til SICK-produkter
  • Gratis prøvetilbud på anmodning
  • Deep Learning er en del af eco-systemet SICK AppSpace
Produktfamilie FieldEcho®
Softwaretool til at sikre bedre adgang til og transparens af IO-Link-data
  • Velegnet til parameteropsætning og overvågning af alle IO-Link-enheder i et anlæg
  • Platform-uafhængig adgang til IO-Link-enhedsdata
  • OPC-UA-client eller TCP/IP-forbindelse til kommunikation med PLC’en
  • Automatisk detektering af IO-Link-enheder
  • Interface til IODDfinder
  • Server og client kan være spredt ud i netværket
  • Adgang pr. browser eller integreret i menneske-maskine-interface

Træffer 1 - 4 af 4

Opad