Klima- og miljøledelse hos SICK
Aktiviteterne i forbindelses med miljøbeskyttelse læner sig op af strategierne for klima- og miljøbeskyttelse. Her har SICK den grundholdning, at virksomheden skal eliminere hhv. løbende minimere de miljøpåvirkninger, der opstår (kunne opstå) på grund af sine produkter og metoder med de midler, som virksomheden har til sin rådighed.
- UNDGÅ det, der kan undgås.
- REDUCERE det, der ikke kan undgås.
- OPTIMERE det, der ikke kan reduceres.
Her er der fokus på fire områder, nemlig CO2-emission, affald og spildevand, materialeforbrug og anvendelse af SICK's produkter hos kunden.
Hos SICK overvåges, bedømmes og forbedres alle miljørelevante processer med henblik på ressourcebesparelser og emissionsbegrænsning. Alle tyske afdelinger og produktionsvirksomhederne blev allerede i 2006 certificeret efter DIN EN ISO 14001:2005. Desuden har SICK i 2007 for første gang opnået matrixcertificeringen i henhold til DIN EN ISO 9001:2000 og DIN EN ISO 14001:2005 for alle tyske datterselskaber og datterselskabet i Ungarn.
Udover certificeringen i henhold til ISO 14001 er moderselskabet i Waldkirch, afdelingen i Reute og SICK Vertriebs-GmbH Düsseldorf siden 2012 blevet certificeret i henhold til EMAS (Eco Management and Audit Scheme, Direktiv (EU) nr. 1221/2009) og ISO 50001 (Energiledelse).
Et par eksempler fra praksis
I 2011 har eksterne investorer installeret og drevet 975 m² solceller på SICK's tage i Reute og Waldkirch. Alt i alt stiller SICK en flade på 1.375 m² til rådighed. Ved en installeret kapacitet på næsten 170 kWp produceres der årligt ca. 160.000 kWh på SICK AG's tage.
I lang tid har virksomheder fra mange brancher brugt sensorer fra SICK til at producere effektivt og ressourceskånende. Også i sine egne processer er SICK opmærksom på så vidt muligt at bruge miljøvenlige driftsmidler. Med den gradvise overgang til vandbaserede laksystemer er det dermed muligt at emissionen fra opløsningsmidler med op til 3,5 tons - på årsbasis!
Pålidelig og effektiv elektronik er grundlaget for sensorer fra SICK. Også i den krævende produktionsproces anvender vi miljøvenlige metoder. SICK har allerede siden 2006 anvendt en loddeproces uden brug af bly, en metode der også kan anvendes i udviklingen af nye produkter.
Kerstin Kohler
Miljøledelse
SICK AG
Erwin-Sick-Str. 1
DE-79183 Waldkirch
+49 7681 202 5282
kerstin.kohler@sick.de