Smarte Fluid-Power – SICK-sensorer til hydrauliske og pneumatiske systemer gør en forskel
Udover de servomotorer, der anvendes verden over, anvender man i dag også pneumatiske og hydrauliske systemer i mange brancher. Med sine intelligente sensorer til drev er SICK en central del af det hele. Fluid-Power-sensorer fra SICK måler i pneumatiske og hydrauliske systemer – intelligent, fleksibelt og pålideligt.
Fluid Power fra SICK – vi måler det hele
Vore nøgleemner: Dine fordele med Fluid-Power-applikationer

Condition Monitoring og Predictive Maintenance
I lang tid har Condition Monitoring og Predictive Maintenance været en fremtidsvision. Den tiltagende digitalisering af produktionen kombineret med stadigt mere effektive metoder til dataanalyse sikrer i stigende grad overgangen fra ren observation til erfaringsmæssig prognose af måleværdier. Her spiller sensorer fra SICK en vigtig rolle som leverandører af data. De imponerer ikke kun med deres målenøjagtighed og pålidelighed. Takket være deres kompatibilitet med IO-Link sikrer de også nemmere og mere effektiv adgang til måledata. Det kompletteres med tilhørende integrationsprodukter, der forarbejder og stiller data til rådighed for I4.0.

Fleksibilitet og nem integration
Super intelligent og lynhurtig installation. Sensorernes intelligens viser sig også i den fleksible håndtering. Sensorintegration lykkes helt uden problemer via alle gængse interfaces såsom IO-Link-interfacet, og plug and play er naturligvis standard for SICKs Fluid-Power-sensorer. Så kan sensorerne let udskiftes og vedligeholdes. Det gør også eftermontering af intelligente sensorer fra SICK meget let.

Teknologi baseret på erfaring
SICK har stor erfaring med registreringen af måleværdier og -data på grundlag af intelligente sensorer. I årtier har sensorproducenten derfor ikke alene perfektioneret registreringen af data, men også fremskyndet den intelligente videre forarbejdning og anvendelse. Sensorer fra SICK kan mere end blot måle – de gør hele forskellen.
Maskinindustrien og andre brancher: Smarte Fluid-Power-løsninger holder systemerne i gang
På grund af deres store fleksibilitet og effektivitet kommer hydrauliske og pneumatiske systemer til at spille en endnu større rolle i maskinindustrien, konsumvarebranchen, elektronik-, solar- og automobilindustrien fremover. Listen over mulige og allerede gennemførte løsninger er lang. Her forbedrer intelligente sensorer fra SICK anlæggenes og maskinernes driftssikkerhed. Uanset om det gælder automatiseret elementhåndtering, sprøjtestøbemaskiner, hydrauliske presser eller CNC-maskiner – Fluid-Power-sensorer kontrollerer allerede nu vigtige funktionsparametre inden for Condition Monitoring. Sensorerne kan anvendes endnu mere bæredygtigt i forbindelse med forebyggende vedligeholdelse (Predictive Maintenance), som er et resultat af Condition Monitoring. Og takket være SICK fungerer det allerede nu.