Smart Sensors from SICK
Filtrer efter:
9 træffer(e):
Performance i VISTAL®-hus
- Pålideligt VISTAL®-hus
- PinPoint-LED eller laser
- Refleksionsfotoceller med tasteafstande på op til 800 mm
- Refleksionsfotoceller med autokollimationsoptik
- Enkeltstrålede lysbomme med rækkevidder på op til 60 m
- SIRIC-teknologi
- Tilslutninger: M8- og M12-stik, ledning og ledning med stik
- M3- og M4-hulmønster
Fleksibel. Intelligent. Kommunikativ.
- Stor mangfoldighed af tilslutninger med 25 interfaces til Ethernet-baserede feltbusser, kameraer, belysning, sensorer, encodere m.m.
- 8 Gigabit Ethernet-interfaces til hurtig billedtransmission
- Feltbus- og Ethernet-interfaces med kommunikationsprotokoller som OPC-UA og MQTT stiller data, der er forbehandlede i den parallelle “Dual Talk” (Edge-Computing) til rådighed for både styringen og Cloud-Computing og muliggør dermed netværksdannelse til den digitale fabrik.
- Præcis synkronisering af ind- og udgangssignalerne
- Belysningskontrol og -forsyning
- IO-Link-Master-tilslutninger
- Tæthedsgrad/kapsling IP 65
Præcis miniaturefotocelle til brug på steder, hvor pladsen er begrænset
- Stor præcision hvad angår tastepunktet og fremragende forhold mellem størrelse og tasteafstand
- Meget lille sensorhus – kan fås enten som W2 Slim eller W2 Flat
- Let synlig, homogen lysplet takket være PinPoint-LED
- Indstillingsmuligheder via IO-Link-teknologi
Temperaturovervågning på den nemme måde
- Stort display, IO-Link 1.1
- Transistorudgange PNP eller NPN, der kan programmeres uafhængigt af hinanden; som ekstrafunktion analog udgang 4 mA ... 20 mA eller 0 V ... 10 V
- Rund stikforbindelse M12 x 1
- Måleområder –20 °C ... +120 °C
- Pt1000-element, præcisionsklasse A (IEC 60751)
- Diverse montagelængder og tilslutningsgevind
- Dele i kontakt med mediet af korrosionsbestandigt rustfrit stål 1.4571
- Tæthedsgrad/kapsling IP 65 og IP 67
Kompakt. Fleksibel. Intelligent.
- Interfaces til Cloud og kameraer, belysning, LiDAR-scannere, (IO-Link-)sensorer og encodere
- Op til 4 Ethernet-porte
- SICK Interface & Algorithm API til billed- og sensordatabehandling
- Tæthedsgrad/kapsling IP65 eller IP20 (typeafhængig)
- Design uden ventilator
- Kan kun anvendes fleksibelt, f.eks. med en sikkerhedsstyring Flexi Soft
Smart visualisering af driftstilstande med IO-Link
- Forskellige driftsformer: Signal Light, Level Meter eller Animation
- Lyse LED’er i 21 forskellige farver
- 20 farvesegmenter, der kan konfigureres uafhængigt at hinanden
- Valgmulighed: Buzzer-modul til akustisk alarmering
- Enkel, grafisk betjening
- Egnet til Industri 4.0 med IO-Link
- Ændring af parametre under den løbende drift
Fotocelle med lysbånd til detektion af flade objekter
- Sender og modtager i ét hus, kombineret med en reflektor
- Detektion af objekter > 5 mm inden for en detektionshøjde på 25 mm
- ASIC fra SICK
- Synligt, homogent lysbånd (PinPoint-LED)
- AutoAdapt-teknologi (forebyggende vedligeholdelse)
Fotocelle med lysbånd til detektion af flade objekter
- Sender og modtager i ét hus, kombineret med en reflektor
- Detektion af objekter > 1 mm eller > 3, 5, 10 mm, afhængigt af detektionshøjden
- ASIC fra SICK
- Synligt, homogent lysbånd (PinPoint-LED)
- AutoAdapt-teknologi (forebyggende vedligeholdelse) og transportbåndsundertrykkelse
Økonomisk og berøringsløs vinkelmåling og positionsregistrering
- Vinkelmåleområde 0° ... 360°
- 12 bit opløsning (svarer til 0,09°)
- Der kan fastlægges op til 32 vinkelruder
- Tæthedsgrad/kapsling IP67, IP68
- Driftstemperatur –40 °C ... +80 °C
- IO-Link 1.1 og op til 3 digitale udgange
- Nulpunktindstilling via IO-Link eller ledning
- Mange procesdata og intelligente diagnosefunktioner