Smart Sensors from SICK

Filtrer efter:

9 træffer(e):

Træffer 1 - 9 af 9

Performance i VISTAL®-hus
  • Pålideligt VISTAL®-hus
  • PinPoint-LED eller laser
  • Refleksionsfotoceller med tasteafstande på op til 800 mm
  • Refleksionsfotoceller med autokollimationsoptik
  • Enkeltstrålede lysbomme med rækkevidder på op til 60 m
  • SIRIC-teknologi
  • Tilslutninger: M8- og M12-stik, ledning og ledning med stik
  • M3- og M4-hulmønster
Sammenlign
Vælg
Fleksibel. Intelligent. Kommunikativ.
  • Stor mangfoldighed af tilslutninger med 25 interfaces til Ethernet-baserede feltbusser, kameraer, belysning, sensorer, encodere m.m.
  • 8 Gigabit Ethernet-interfaces til hurtig billedtransmission
  • Feltbus- og Ethernet-interfaces med kommunikationsprotokoller som OPC-UA og MQTT stiller data, der er forbehandlede i den parallelle “Dual Talk” (Edge-Computing) til rådighed for både styringen og Cloud-Computing og muliggør dermed netværksdannelse til den digitale fabrik.
  • Præcis synkronisering af ind- og udgangssignalerne
  • Belysningskontrol og -forsyning
  • IO-Link-Master-tilslutninger
  • Tæthedsgrad/kapsling IP 65
Sammenlign
Vælg
Præcis miniaturefotocelle til brug på steder, hvor pladsen er begrænset
  • Stor præcision hvad angår tastepunktet og fremragende forhold mellem størrelse og tasteafstand
  • Meget lille sensorhus – kan fås enten som W2 Slim eller W2 Flat
  • Let synlig, homogen lysplet takket være PinPoint-LED
  • Indstillingsmuligheder via IO-Link-teknologi
Sammenlign
Vælg
Temperaturovervågning på den nemme måde
  • Stort display, IO-Link 1.1
  • Transistorudgange PNP eller NPN, der kan programmeres uafhængigt af hinanden; som ekstrafunktion analog udgang 4 mA ... 20 mA eller 0 V ... 10 V
  • Rund stikforbindelse M12 x 1
  • Måleområder –20 °C ... +120 °C
  • Pt1000-element, præcisionsklasse A (IEC 60751)
  • Diverse montagelængder og tilslutningsgevind
  • Dele i kontakt med mediet af korrosionsbestandigt rustfrit stål 1.4571
  • Tæthedsgrad/kapsling IP 65 og IP 67
Sammenlign
Vælg
Kompakt. Fleksibel. Intelligent.
  • Interfaces til Cloud og kameraer, belysning, LiDAR-scannere, (IO-Link-)sensorer og encodere
  • Op til 4 Ethernet-porte
  • SICK Interface & Algorithm API til billed- og sensordatabehandling
  • Tæthedsgrad/kapsling IP65 eller IP20 (typeafhængig)
  • Design uden ventilator
  • Kan kun anvendes fleksibelt, f.eks. med en sikkerhedsstyring Flexi Soft
Sammenlign
Vælg
Smart visualisering af driftstilstande med IO-Link
  • Forskellige driftsformer: Signal Light, Level Meter eller Animation
  • Lyse LED’er i 21 forskellige farver
  • 20 farvesegmenter, der kan konfigureres uafhængigt at hinanden
  • Valgmulighed: Buzzer-modul til akustisk alarmering
  • Enkel, grafisk betjening
  • Egnet til Industri 4.0 med IO-Link
  • Ændring af parametre under den løbende drift
Sammenlign
Vælg
Fotocelle med lysbånd til detektion af flade objekter
  • Sender og modtager i ét hus, kombineret med en reflektor
  • Detektion af objekter > 5 mm inden for en detektionshøjde på 25 mm
  • ASIC fra SICK
  • Synligt, homogent lysbånd (PinPoint-LED)
  • AutoAdapt-teknologi (forebyggende vedligeholdelse)
Sammenlign
Vælg
Fotocelle med lysbånd til detektion af flade objekter
  • Sender og modtager i ét hus, kombineret med en reflektor
  • Detektion af objekter > 1 mm eller > 3, 5, 10 mm, afhængigt af detektionshøjden
  • ASIC fra SICK
  • Synligt, homogent lysbånd (PinPoint-LED)
  • AutoAdapt-teknologi (forebyggende vedligeholdelse) og transportbåndsundertrykkelse
Sammenlign
Vælg
Økonomisk og berøringsløs vinkelmåling og positionsregistrering
  • Vinkelmåleområde 0° ... 360°
  • 12 bit opløsning (svarer til 0,09°)
  • Der kan fastlægges op til 32 vinkelruder
  • Tæthedsgrad/kapsling IP67, IP68
  • Driftstemperatur –40 °C ... +80 °C
  • IO-Link 1.1 og op til 3 digitale udgange
  • Nulpunktindstilling via IO-Link eller ledning
  • Mange procesdata og intelligente diagnosefunktioner
Sammenlign
Vælg

Træffer 1 - 9 af 9