SICK A/S lancerer nu det nye smarte operatørpanel, som gør det nemt at overskue og optimere kontrollen af emners kvalitet på en maskine med en eller flere SICK Inspector visionsensorer installeret.
>> Der er tale om et robust industrielt 7” panel med en skærmopløsning på 400*800 pixels, med resistiv touch for en hurtig og præcis brugerflade, som også kan betjenes med f.eks handsker på.
Enheden er i metalhus, og kun udstyret med de velkendte M12 industristik så skærmen er nem at tilslutte. Det robuste design holder tæthedsklasse IP65 som sikrer enheden mod utilsigtet påvirkning i våde miljøer.
Forsyningspænding er standard 24Volt DC, hvor stikket passer til et almindelig følerkabel. Kameraets M12 Ethernet kabel kan tilsluttes point to point (direkte på enheden), eller man kan tilslutte flere forskellige kameraer via et switch netværk enten via DHCP eller fast IP adresse.
Mere Information
Tlf. : +45 4582 6400 | Email: sick@sick.dk