Smart Motor-sensorer gør brugerne til insidere. Så kan man ikke komme tættere på begivenhederne! Med sine Smart Motor-sensorer stiller SICK viden til rådighed direkte fra centrum af produktionen. Viden om maskiners og servomotorers tilstand, som er med til at registrere funktionsfejl tidligere og afhjælpe dem hurtigere eller helt undgå. SICK anvender hele sit knowhow for at give kunderne dette overblik og dermed sikre forebyggende vedligeholdelse.
Fakta bliver til transparente informationer
Servomotoren sætter gang i processen. Motor-feedbacksystemer leverer dataene til regulering og drift af motorerne og sikrer dermed en problemfri og effektiv proces. Men motor-feedbacksystemer er mere end bare dataleverandører. Således kontrollerer intelligente sensorer ikke kun parametre som hastighed, sikker position, acceleration, temperatur og omdrejningstal under den løbende drift. De ekstra funktioner som f.eks. elektronisk typeskilt, histogrammer og brugerdefinerede advarsler betyder først og fremmest, at forebyggende vedligeholdelse og permanent Condition Monitoring af processen bliver mulige.
Det gør motor-feedbacksystemer fra SICK til Smart Motor-sensorer.
Hvad måles?
Hastighed
Acceleration
Vinkel
Temperatur
Antal omdrejninger
Intelligent enkeltkabelsinterface - HIPERFACE DSL®, den digitale evolution

Med HIPERFACE DSL® har SICK introduceret det første enkeltkabelsinterface til servomotorer på markedet. Siden har det vundet fodfæste hos motor- og drevproducenter i hele verden. Det rent digitale interface betyder direkte tilslutning til fremtiden. Det innovative og særdeles interferenssikre HIPERFACE- DSL®-protokol sikrer kommunikationen via kun to ledere, der er integreret i motorkablet.
Dine fordele - Smart Motor-sensorer holder produktionen i gang
Smarte sensorer i kombination med et interface, der har vundet fodfæste verden over - det er Smart Motor-sensorer fra SICK.
Smart Motor-sensorer er mere end bare en datakilde fra centrum af drevet. Smart Motor-sensorer sikrer effektiv overvågning overalt, hvor dele bevæger sig en smule i processen. Dermed er Smart Motor-sensorerne på mange måder fremtidens ”katalysatorer”. Og fremtiden er allerede begyndt. Med HIPERFACE DSL® muliggør Smart Motor-sensorer allerede nu Condition Monitoring og forebyggende vedligeholdelse. Desuden transmitterer de sikre hastigheds- og positionsværdier for at kunne udføre intelligente sikkerhedsdriftsmåder på maskinen (Safe Motion). Besparelsen ved et ekstra motorstik og et separat encoderkabel giver et mere kompakt maskindesign.
Sensordata
om hastighed, position, acceleration, temperatur, omdrejninger
Styring
Hastigheds- og positionsinformationer muliggør sikker maskinstyring.
Enkeltkabelsinterface
HIPERFACE DSL® minimerer ressourceforbruget til kabelføring; sensordataene transmitteres nemlig via motorkablet.
Brancher - præstationsløft til maskinbranchen
Smart Motor-sensorer har hjemme i alle brancher. Mange gange ses det ikke ved første øjekast - alligevel anvendes de intelligente sensorer og innovative interfaces fra SICK i utallige servomotorer fra forskellige producenter. Det giver vigtige impulser til produktionens succes i mange forskellige brancher.
Fremtiden begynder nu
Smart Motor-sensorer i I4.0
Smart Motor-sensorer har alle forudsætninger for vellykket anvendelse i I4.0-applikationer. Den vigtigste af dem er det rent digitale interface HIPERFACE DSL®, der sender måledataene direkte via servoreguleringen til Cloud eller Ethernet. På det grundlagt kan fremtidens produktionsprocesser danne indbyrdes netværk, så de også fungerer autark.
sHub® - Sensor-Hub til intelligente servomotorer, der siger til, hvornår vedligeholdelse er nødvendig

- Yderligere vibrations- og temperaturdata for sHub® sikrer meget præcis tilstandsovervågning – og øger servomotorernes driftssikkerhed
- sHub® og EDS/EDM35 udgør et effektivt team og sikrer integration af de relevante sikkerhedsfunktioner og dermed også meget præcise og sikre servodrev
- Med det digitale kommunikationsinterface HIPERFACE DSL® er det muligt at overvåge servomotorers tilstand i real-tid – på højeste sikkerhedsniveau
sHub® – længere fremad med forenede kræfter
Udviklingen forsætter. Hos SICK hedder sensorslaget sHub® og udgør Smart Motor-sensorernes udbygningstrin. Den samler data fra Smart Motor-sensorer og andre sensorer, der er bygget ind i motoren. Det sikrer ægte sensorfusion. Til det formål ”samler” sHub® dataene fra Smart Motor-sensorerne, f.eks. position og hastighed, men også informationer fra andre sensorer, f.eks. temperatur, stød, vibration og fugtighed. sHub transmitterer den således samlede datamængde synkront via et eksisterende datakabel fra HIPERFACE DSL® til en drevregulering. Dermed bliver Smart Motor-sensorer og sHub® til vigtige brikker på vejen mod Smart Factory i I4.0.

Har du spørgsmål?
Smart Motor-sensorer fra SICK sikrer din HIWIN-robot og gør den klar til fremtiden
Samarbejde i øjenhøjde
Uanset om det drejer sig om robot vision, safe robotics, end-of-arm tooling eller position feedback – SICK-sensorer sætter robotten i stand til at opfatte præcist.
Læs mere
Mobile Robotter:
Move into new dimensions
Robotteknologien er på vej – uanset om det er i produktionen, i logistikken eller på serviceområdet. Sensorløsninger til alle varianter af mobile robotter