Konturmåling af pallelasten

Robottens sugearm samler flere kartoner op og stabler dem på en palle. 3D-streaming-kameraet Visionary-T bestemmer kartonernes position og dimension, så robotten kan korrigere de fastlagte positioneringsdata og sikre, at den griber korrekt fat. Kameraet er hurtigt at installere, omgående driftsklar og leverer pålidelige og førsteklasses 3D-data med en enkelt optagelse.

  • Følgende produktfamilier kan indsættes
    3D Snapshot – mange anvendelsesmuligheder indendørs
    • Optagelse af op til 50 3D-billeder pr. sekund
    • Afstandsværdier: 144 x 176 pixel pr. optagelse
    • Visning af 3D-data via et Gigabit-Ethernet-interface og nem digital visning
    • Tilrådighedsstillelse af applikationsspecifikke data
    • Temperaturområde: 0 °C ... 50 °C eller 0 °C ... 45 °C (afhængigt af hus), tæthedsgrad/kapsling: IP67

    3D-øjebliksbillede – farverige udsigter for præcis fabriksautomation
    • Op til 30 dybdebilleder i farve pr. sekund
    • Virker også i totalt mørke og i dagslys op til 40 klx
    • Opløsning: 640 px x 512 px; dybdeopløsning med mere end en millimeters nøjagtighed
    • Visning af 3D-farvedata via et Gigabit-Ethernet-interface
    • Temperaturområde: 0 °C ... 50 °C (afhængigt af hus), tæthedsgrad/kapsling: IP67
    • HDR-modus