Automatisk palletering

Moderne robotter stabler pålideligt pakninger på paller. Servomotorer med det kompakte motor-feedbacksystem EKM36 bevæger robotten dynamisk og præcist. EKM36 er certificeret til bevægelser op til SIL2 og PL d. Kabelføringen halveres som følge af HIPERFACE® DSL-interfacet og enkeltkabelteknologien.

  • Følgende produktfamilier kan indsættes
    Kompakt motor-feedbacksystem til højdynamiske servodrev
    • Motor-feedbacksystem med HIPERFACE DSL®-interface
    • Kompakt, pålidelig byggeform med 36 mm diameter
    • Op til 20 bit opløsning pr. omdrejning samt 4.096 omdrejninger målbare ved multiturn-systemet
    • Tilslutningsmulighed for en ekstern temperatursensor
    • E²Prom med 8 kB ledigt hukommelsesområde
    • SIL2-certificeret (gælder kun for EKS/EKM36-2...)
    • Brugstidshistogram