Sensor Integration Machine
SIM2x00 / SIM2500

SIM2500-2P03G10
1092673
Bemærk: Yderligere informationer om enheden og frigivelse af firmware finder du på SICKs Support Portal. Du finder også en komplet oversigt over tilslutningskabler til SIMxxxx på Support Portal. For at kunne logge på skal du være registreret.
Kopiér forkortet link
    • Egenskaber
      ProduktkategoriProgrammerbare enheder
      GeneratieAnden generation
      Understøttede produkter

      2D og 3D Machine Vision fra SICK eller i henhold til GigE-Vision-standarden

      2D- og 3D-LiDAR-sensorer

      Kamerabaserede kodelæsere

      Stregkodescannere

      RFID-skrive-/læseenhed

      Displacement-målesensorer

      Inkremental- og absolut-encoder

      Fotoceller

      Processor

      8 Core ARM Cortex-A72 CPU med NEON-acceleration

      FPGA co-processor til billed(for)behandling

      Arbejdshukommelse4 GB DDR4
      Flash-hukommelse7 GB eMMC, heraf 5 GB til rådighed for applikationer
      Programmeringssoftware

      SICK AppStudio

      Programmerbar i SICK AppSpace-miljøet

      Værktøjssæt

      SICK algoritme API

      HALCON (billedbehandlingsbibliotek)

      Yderligere funktioner

      FPGA til I/O-håndtering

      Decideret feltbus-controller

    • Mekanik/elektricitet
      Tilslutninger
      I/O1 x M12, 8-polet hunstik, A-kodet
      Power1 x M12, 4-polet stik, T-kodet
      SERIAL1 x M12, 8-polet hunstik, A-kodet
      INC1 x M12, 8-polet hunstik, A-kodet
      Fieldbus2 x M12, 4-polet hunstik, D-kodet
      CAN1 x M12, 5-polet hunstik, A-kodet
      SENSOR S1-S44 x M12, 5-polet hunstik, A-kodet
      SENSOR S5-S62 x M12, 5-polet hunstik, A-kodet
      Ethernet med PoE4 x M12, 8-polet hunstik, X-kodet
      USB1 x Micro-B, under servicedækslet
      Forsyningsspænding24 V DC, ± 10 %
      EffektforbrugTyp. 45 W, uden sensor tilsluttet
      Afgivet effekt140 W, i alt, alle tilslutninger
      Udgangsstrøm
      SENSOR S1-S4≤ 1 A (på spændingsforsyningens pin)
      SENSOR S5-S6≤ 2,5 A (på spændingsforsyningens pin)
      SENSOR S5-S6≤ 10 kHz, rise time/fall time/delay < 10μs ved brug af Power.Gate-API
      CAN≤ 3,2 A (på spændingsforsyningens pin)
      SERIAL≤ 1 A (på spændingsforsyningens pin)
      INC≤ 0,5 A (på spændingsforsyningens pin)
      I/O≤ 500 mA (på spændingsforsyningens pin)
      KapslingsklasseIP65
      BeskyttelsesklasseIII
      Elektrisk sikkerhedEN 61010
      Husets materialeAlu-trykgods
      HusfarveLyseblå (RAL 5012)
      Vægt1.995 g
      Dimensioner (L x B x H)176 mm x 83 mm x 196 mm
    • Grænseflader
      Ethernet✔ (4) , TCP/IP, FTP, OPC UA, MQTT
      BemærkningGigE-Vision/GenICAM
      FunktionDatavisning, Konfiguration, opdatering af firmware, Billedtransmission
      Transmissionshastighed10/100/1.000/2.500 Mbit/s
      PROFINET✔ (2)
      BemærkningFieldbus-Ports
      FunktionDual Port Ethernet-baseret feltbus
      Transmissionshastighed10/100 Mbit/s
      EtherNet/IP™✔ (2)
      BemærkningFieldbus-Ports
      FunktionDual Port Ethernet-baseret feltbus
      Transmissionshastighed10/100 Mbit/s
      EtherCAT®✔ (2)
      BemærkningFeltbus-porte, under udarbejdelse
      FunktionDual Port Ethernet-baseret feltbus
      Transmissionshastighed10/100 Mbit/s
      IO-Link✔ (4)
      BemærkningSENSOR S1-S4
      FunktionIO-Link Master 1.1
      Transmissionshastighed≤ 230 kBaud
      Seriel✔ , RS-232, RS-422, RS-485
      FunktionKan også konfigureres som encoder-interface, maks. frekvens 2 MHz
      TransmissionshastighedRS-232: 115,2 kBaud, RS-422/RS-485: 2 MBaud
      Inkremental✔ (4) , RS-422
      FunktionKan også konfigureres som RS-422
      TransmissionshastighedMaks. frekvens 2 MHz; RS-422: 2 MBaud
      CAN
      FunktionSICK CAN-sensor-netværk CSN (master/slave, multiplexer/server) med en termineringsmodstand, der kan tilkobles
      Transmissionshastighed20 kbit/s ... 1 Mbit/s
      USB✔ , USB 2.0
      FunktionTil konfiguration, Diagnose, opdatering af firmware
      BrugerinterfacesWebserver (GUI), SICK AppStudio (programmering), SICK AppManager (app-installation, firmware-opdatering)
      Datahukommelse og -downloadBilled- og datalogning via valgfrit MicroSD-hukommelseskort, intern RAM og ekstern FTP
      HukommelseskortIndustriegnet MicroSD-hukommelseskort (flash-card), maks. 32 GB
      Digitale indgange/udgange
      I/O2 opto-frakoblede indgange (maks. frekvens: 30 kHz)
      I/O2 ind-/udgange (kan konfigureres) (maks. frekvens: 30 kHz)
      SENSOR S1-S4Hver med 1 indgang (maks. frekvens: 30 kHz)
      SENSOR S1-S4Hver med 1 ind-/udgang (kan konfigureres) (maks. frekvens: 30 kHz)
      SENSOR S5-S6Hver med 1 indgang (maks. frekvens: 10 kHz)
      SENSOR S5-S6Hver med 2 ind-/udgange (kan konfigureres) (maks. frekvens: 30 kHz)
      Betjeningselementer

      1 vælgerkontakt (under servicedækslet)

      1 funktionstast (under servicedækslet)

    • Omgivelsesdata
      Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC)

      IEC 61000-6-2:2016

      EN IEC 61000-6-2:2019

      IEC 61000-6-3:2020

      ChokbelastningIEC 60068-2-27:2008
      Omgivelsestemperatur, drift0 °C ... +50 °C 1) 2)
      Omgivelsestemperatur, lager–20 °C ... +70 °C 1)
      • 1) Tilladt relativ luftfugtighed: 0 % ... 90 % (ikke kondenserende).
      • 2) Under hensyntagen til de beskrevne montageforskrifter, se betjeningsvejledningen. Til tilfælde af for høj temperatur beskytter enheden sig ved at resette og derefter genstarte.
    • Klassifikationer
      ECl@ss 5.027242208
      ECl@ss 5.1.427242608
      ECl@ss 6.027242608
      ECl@ss 6.227242608
      ECl@ss 7.027242608
      ECl@ss 8.027242608
      ECl@ss 8.127242608
      ECl@ss 9.027242608
      ECl@ss 10.027244090
      ETIM 5.0EC001604
      ETIM 6.0EC001604
      ETIM 7.0EC001604
      ETIM 8.0EC001604
      UNSPSC 16.090132151705

    Tekniske tegninger

    SIM2500-2P03G10
    Måltegning
    SIM2500-2P03G10
    Overblik SICK AppSpace
  • Visning: Gallerivisning Listevisning Vis alt
    Skjul alt