Sikre radarsensorer
safeRS/safeRS3 / Sensor
SRA3-AAR150BKZI
6080599
Bemærk:
Systemet består af en styreenhed og op til 6 sensorer.
Kopiér forkortet link
-
Tekniske data
-
Downloads
-
Tilbehør
-
Videoer
-
Service og support
-
Tolddata
-
Egenskaber
Anvendelsesområde | Indoor / Outdoor |
Egnet til mobile applikationer | ✔ |
Beskyttelsesfeltrækkevidde | 0,5 m ... 5 m |
Antal beskyttelsesfelter | 4 |
Synsfelt | 10° ... 100°, kan indstilles i trin à 10° (Horisontalt niveau) 20° (Vertikalt niveau) |
Reaktionstid | ≤ 100 ms |
Køretøjers hastighed | ≤ 2 m/s |
Funktioner
Genstart-spærre | ✔ |
Muting | ✔ |
Manipulationssikring | ✔ |
Sikker detektion af personer | ✔ |
Grænseflader
Tilslutningsmåde | | Spændingsforsyning og signaltransmission | Stik M12, 5-polet, A-kodet | | Hunstik M12, 5-polet, A-kodet |
|
Elektriske data
Forsyningsspænding Uv | 12 V DC, ± 20 % 1) |
Strømforbrug | ≤ 1 A |
Effektforbrug | ≤ 4,7 W |
Mekaniske data
Dimensioner (l x h x b) | 85 mm x 85 mm x 71 mm |
Husets materiale | | Sensor | PA 66 | Bagside | Aluminium | Beslag | PA 66, Glasfiber |
|
Omgivelsesdata
Kapslingsklasse | IP67 (IEC 60529) |
Omgivelsestemperatur | –30 °C ... +60 °C |
Lagertemperatur | –40 °C ... +80 °C |
Yderligere oplysninger
Båndbredde | 60,6 GHz ... 62,8 GHz |
Transmissionskapacitet | ≤ 16 dBm |
Radioklasse | Class 2 (2014/53 / EU, RED – radioanlæg) |
Registreringsmetode | FMCW-radar til registrering af bevægelser |
Indeholdt i levering | safeRS3-sensor Sikkerhedsadvarsel Montagevejledning Betjeningsvejledning til download safeRS3 Designer (konfigurations- og diagnosesoftware) til download |
Klassifikationer
eCl@ss 5.0 | 27270890 |
eCl@ss 5.1.4 | 27270890 |
eCl@ss 6.0 | 27280800 |
eCl@ss 6.2 | 27280800 |
eCl@ss 7.0 | 27280890 |
eCl@ss 8.0 | 27280890 |
eCl@ss 8.1 | 27280890 |
eCl@ss 9.0 | 27280890 |
eCl@ss 10.0 | 27280890 |
eCl@ss 11.0 | 27280890 |
eCl@ss 12.0 | 27280890 |
ETIM 5.0 | EC001825 |
ETIM 6.0 | EC001825 |
ETIM 7.0 | EC001825 |
ETIM 8.0 | EC001825 |
UNSPSC 16.0901 | 39121528 |
Tekniske tegninger
Måltegning safeRS3-sensor i treakslet beslag
Måltegning safeRS3-sensor i toakslet beslag
Tilslutningskonfiguration Hunstik
Tilslutningskonfiguration Stik
-
-
-
-
-
Vent et øjeblik...
Din forespørgsel behandles allerede, hvilket kan tage nogle sekunder.