Sikre radarsensorer
safeRS/safeRS3 / Analyseenhed
SRA3-AAC100ZPUI
6080601
Bemærk:
Systemet består af en styreenhed og op til 6 sensorer.
Kopiér forkortet link
-
Tekniske data
-
Downloads
-
Tilbehør
-
Videoer
-
Service og support
-
Tolddata
-
Egenskaber
Antal overvågningsopgaver | ≤ 32 |
Reaktionstid | ≤ 100 ms |
Funktioner
Genstart-spærre | ✔ |
Muting | ✔ |
Manipulationssikring | ✔ |
Sikker detektion af personer | ✔ |
Grænseflader
Udgange | | OSSD-par | ≤ 2 | Sikkerhedsudgange via netværk | 4 | Universaludgange | ≤ 4 1) |
|
Indgange | | Universalindgange | 2 tokanals 1) | Testindgang | 1 2) |
|
Konfigurationsmåde | PC med safeRS3 Designer (konfigurations- og diagnosesoftware) |
Konfigurations- og diagnosticeringsgrænseflade | Ethernet, Mikro-USB |
Feltbus, industrielt netværk | PROFINET | Protokol | PROFIsafe |
|
Statusdisplay | LEDs |
Elektriske data
Forsyningsspænding Uv | 24 V DC (20 V DC ... 28 V DC) |
Strømforbrug | ≤ 1 A |
Effektforbrug | ≤ 33 W, Styreenhed og seks sensorer |
Mekaniske data
Dimensioner (l x h x b) | 105 mm x 103 mm x 58 mm |
Omgivelsesdata
Kapslingsklasse | IP20 (IEC 60529) |
Omgivelsestemperatur | –30 °C ... +60 °C |
Lagertemperatur | –40 °C ... +80 °C |
Yderligere oplysninger
Båndbredde | 60,6 GHz ... 62,8 GHz |
Transmissionskapacitet | ≤ 16 dBm |
Radioklasse | Class 2 (2014/53 / EU, RED – radioanlæg) |
Registreringsmetode | FMCW-radar til registrering af bevægelser |
Indeholdt i levering | safeRS3-styreenhed Sikkerhedsadvarsel Montagevejledning Betjeningsvejledning til download safeRS3 Designer (konfigurations- og diagnosesoftware) til download |
Klassifikationer
eCl@ss 5.0 | 27270890 |
eCl@ss 5.1.4 | 27270890 |
eCl@ss 6.0 | 27280800 |
eCl@ss 6.2 | 27280800 |
eCl@ss 7.0 | 27280890 |
eCl@ss 8.0 | 27280890 |
eCl@ss 8.1 | 27280890 |
eCl@ss 9.0 | 27280890 |
eCl@ss 10.0 | 27280890 |
eCl@ss 11.0 | 27280890 |
eCl@ss 12.0 | 27280890 |
ETIM 5.0 | EC001825 |
ETIM 6.0 | EC001825 |
ETIM 7.0 | EC001825 |
ETIM 8.0 | EC001825 |
UNSPSC 16.0901 | 39121528 |
Tekniske tegninger
Måltegning
Tilslutningskonfiguration Spændingsforsyning
Tilslutningskonfiguration Digitale ind- og udgange
Tilslutningskonfiguration Ethernet
Tilslutningskonfiguration Sensortilslutning
-
-
-
-
-
Vent et øjeblik...
Din forespørgsel behandles allerede, hvilket kan tage nogle sekunder.