Sikre radarsensorer
safeRS/safeRS3 / Analyseenhed

SRA3-AAC100ZANI
6080600
Bemærk: Systemet består af en styreenhed og op til 6 sensorer.
Stk.
Kopiér forkortet link
    • Egenskaber
      Antal overvågningsopgaver≤ 4
      Reaktionstid≤ 100 ms
    • Sikkerhedstekniske parametre
      SikkerhedsintegritetsniveauSIL2 (IEC 62061)
      KategoriKategori 3 (EN ISO 13849)
      Performance levelPL d (EN ISO 13849)
      PFHD (gennemsnitlig sandsynlighed for farligt svigt pr. time)
      Adgangssikring1,66 x 10-8 1)
      MTTFD (gennemsnitlig varighed, indtil der opstår en farlig driftsafbrydelse)38 År (IEC 60050)
      TM (levetid)20 År (EN ISO 13849)
      Sikker tilstand i tilfælde af fejlMindst et OSSD-par er slukket.
      • 1) Detaljer, se betjeningsvejledningen.
    • Funktioner
      Genstart-spærre
      Muting
      Manipulationssikring
      Sikker detektion af personer
    • Grænseflader
      Udgange
      OSSD-par≤ 2
      Universaludgange≤ 4 1)
      Indgange
      Universalindgange2 tokanals 1)
      Testindgang1 2)
      KonfigurationsmådePC med safeRS3 Designer (konfigurations- og diagnosesoftware)
      Konfigurations- og diagnosticeringsgrænsefladeMikro-USB
      StatusdisplayLEDs
      • 1) Frit konfigurerbar.
      • 2) Påkrævet, når der anvendes mindst én digital indgang.
    • Elektriske data
      Forsyningsspænding Uv24 V DC (20 V DC ... 28 V DC)
      Strømforbrug≤ 1 A
      Effektforbrug≤ 33 W, Styreenhed og seks sensorer
    • Mekaniske data
      Dimensioner (l x h x b)105 mm x 103 mm x 58 mm
    • Omgivelsesdata
      KapslingsklasseIP20 (IEC 60529)
      Omgivelsestemperatur–30 °C ... +60 °C
      Lagertemperatur–40 °C ... +80 °C
    • Yderligere oplysninger
      Båndbredde60,6 GHz ... 62,8 GHz
      Transmissionskapacitet≤ 16 dBm
      RadioklasseClass 2 (2014/53 / EU, RED – radioanlæg)
      RegistreringsmetodeFMCW-radar til registrering af bevægelser
      Indeholdt i levering

      safeRS3-styreenhed

      Sikkerhedsadvarsel

      Montagevejledning

      Betjeningsvejledning til download

      safeRS3 Designer (konfigurations- og diagnosesoftware) til download

    • Klassifikationer
      eCl@ss 5.027270890
      eCl@ss 5.1.427270890
      eCl@ss 6.027280800
      eCl@ss 6.227280800
      eCl@ss 7.027280890
      eCl@ss 8.027280890
      eCl@ss 8.127280890
      eCl@ss 9.027280890
      eCl@ss 10.027280890
      eCl@ss 11.027280890
      eCl@ss 12.027280890
      ETIM 5.0EC001825
      ETIM 6.0EC001825
      ETIM 7.0EC001825
      ETIM 8.0EC001825
      UNSPSC 16.090139121528

    Tekniske tegninger

    SRA3-AAC100ZANI
    Måltegning
    SRA3-AAC100ZANI
    Tilslutningskonfiguration Spændingsforsyning
    SRA3-AAC100ZANI
    Tilslutningskonfiguration Digitale ind- og udgange
    SRA3-AAC100ZANI
    Tilslutningskonfiguration Sensortilslutning
  • Visning: Gallerivisning Listevisning Vis alt
    Skjul alt