Sikre radarsensorer
safeRS/safeRS3 / Sensor

SRA2-AAR140AKZI
6073487
Bemærk: Systemet består af en styreenhed og op til 6 sensorer.
Stk.
Kopiér forkortet link
    • Egenskaber
      AnvendelsesområdeIndoor
      Beskyttelsesfeltrækkevidde1 m ... 4 m
      Advarselsfelt rækkevidde1 m ... 4 m
      Antal beskyttelsesfelter1
      Synsfelt
      Bred110° (Horisontalt niveau)
      30° (Vertikalt niveau)
      Smal50° (Horisontalt niveau)
      15° (Vertikalt niveau)
      Reaktionstid≤ 100 ms
    • Sikkerhedstekniske parametre
      SikkerhedsintegritetsniveauSIL2 (IEC 62061)
      KategoriKategori 2 (udgange kategori 3) (EN ISO 13849)
      Performance levelPL d (EN ISO 13849)
      PFHD (gennemsnitlig sandsynlighed for farligt svigt pr. time)4,34 x 10-8
      MTTFD (gennemsnitlig varighed, indtil der opstår en farlig driftsafbrydelse)40 År (IEC 60050)
      TM (levetid)20 År (EN ISO 13849)
      Sikker tilstand i tilfælde af fejlMindst et sikkerhedsrelæ er slukket
    • Funktioner
      Genstart-spærre
      Muting
      Manipulationssikring
      Sikker detektion af personer
    • Grænseflader
      Tilslutningsmåde
      Spændingsforsyning og signaltransmissionStik M12, 5-polet, A-kodet
      Hunstik M12, 5-polet, A-kodet
    • Elektriske data
      Forsyningsspænding Uv24 V DC (20 V DC ... 28 V DC)
      Strømforbrug≤ 0,6 A
      Effektforbrug≤ 11 W, Styreenhed og seks sensorer
    • Mekaniske data
      Dimensioner (l x h x b)85 mm x 85 mm x 53 mm
      Husets materialePA 66
    • Omgivelsesdata
      KapslingsklasseIP67 (IEC 60529)
      Omgivelsestemperatur–40 °C ... +60 °C
      Lagertemperatur–40 °C ... +80 °C
    • Yderligere oplysninger
      Båndbredde24 GHz ... 24,25 GHz
      Transmissionskapacitet≤ 13 dBm
      RadioklasseClass 2 (2014/53 / EU, RED – radioanlæg)
      RegistreringsmetodeFMCW-radar til registrering af bevægelser
      Indeholdt i levering

      safeRS-sensor

      Sikkerhedsadvarsel

      Montagevejledning

      Betjeningsvejledning til download

      safeRS3 Designer (konfigurations- og diagnosesoftware) til download

    • Klassifikationer
      eCl@ss 5.027270890
      eCl@ss 5.1.427270890
      eCl@ss 6.027280800
      eCl@ss 6.227280800
      eCl@ss 7.027280890
      eCl@ss 8.027280890
      eCl@ss 8.127280890
      eCl@ss 9.027280890
      eCl@ss 10.027280890
      eCl@ss 11.027280890
      eCl@ss 12.027280890
      ETIM 5.0EC001825
      ETIM 6.0EC001825
      ETIM 7.0EC001825
      ETIM 8.0EC001825
      UNSPSC 16.090139121528

    Tekniske tegninger

    SRA2-AAR140AKZI
    Måltegning safeRS-sensor
  • Visning: Gallerivisning Listevisning Vis alt
    Skjul alt