Sikre radarsensorer
safeRS/safeRS3 / Analyseenhed
SRA2-AAC140AANI
6073486
Bemærk:
safeRS består af en safeRS-styreenhed og op til 6 safeRS-sensorer.
Kopiér forkortet link
-
Tekniske data
-
Downloads
-
Tilbehør
-
Videoer
-
Service og support
-
Tolddata
-
Egenskaber
Antal overvågningsopgaver | ≤ 1 |
Reaktionstid | ≤ 100 ms |
Funktioner
Genstart-spærre | ✔ |
Muting | ✔ |
Manipulationssikring | ✔ |
Sikker detektion af personer | ✔ |
Grænseflader
Udgange | | Sikkerhedsudgange | 1 relæudgang, tokanals | Universaludgange | 2 relæudgange |
|
Indgange | | Universalindgange | 3 tokanals | Testindgang | 1 |
|
Konfigurationsmåde | PC med safeRS Designer (konfigurations- og diagnosesoftware) |
Konfigurations- og diagnosticeringsgrænseflade | USB 2.0, Mikro-USB |
Statusdisplay | LEDs |
Elektriske data
Forsyningsspænding Uv | 24 V DC (20 V DC ... 28 V DC) |
Strømforbrug | ≤ 0,6 A |
Effektforbrug | ≤ 11 W, Styreenhed og seks sensorer |
Mekaniske data
Dimensioner (l x h x b) | 166,25 mm x 92,6 mm x 46,5 mm |
Omgivelsesdata
Kapslingsklasse | IP20 (IEC 60529) |
Omgivelsestemperatur | –40 °C ... +60 °C |
Lagertemperatur | –40 °C ... +80 °C |
Yderligere oplysninger
Båndbredde | 24 GHz ... 24,25 GHz |
Transmissionskapacitet | ≤ 13 dBm |
Radioklasse | Class 2 (2014/53 / EU, RED – radioanlæg) |
Registreringsmetode | FMCW-radar til registrering af bevægelser |
Indeholdt i levering | safeRS-styreenhed Sikkerhedsadvarsel Montagevejledning Betjeningsvejledning til download safeRS Designer (konfigurations- og diagnosesoftware) til download |
Klassifikationer
eCl@ss 5.0 | 27270890 |
eCl@ss 5.1.4 | 27270890 |
eCl@ss 6.0 | 27280800 |
eCl@ss 6.2 | 27280800 |
eCl@ss 7.0 | 27280890 |
eCl@ss 8.0 | 27280890 |
eCl@ss 8.1 | 27280890 |
eCl@ss 9.0 | 27280890 |
eCl@ss 10.0 | 27280890 |
eCl@ss 11.0 | 27280890 |
eCl@ss 12.0 | 27280890 |
ETIM 5.0 | EC001825 |
ETIM 6.0 | EC001825 |
ETIM 7.0 | EC001825 |
ETIM 8.0 | EC001825 |
UNSPSC 16.0901 | 39121528 |
Tekniske tegninger
Måltegning safeRS-styreenhed
Tilslutningskonfiguration Sikkerhedsudgange
Tilslutningskonfiguration Universaludgange
Tilslutningskonfiguration Spændingsforsyning
Tilslutningskonfiguration Universalindgange
Tilslutningskonfiguration Sensortilslutning
-
-
-
-
-
Vent et øjeblik...
Din forespørgsel behandles allerede, hvilket kan tage nogle sekunder.