Oversigt
Sikre radarsystemer til overvågning af farlige områder i barske omgivelser
De sikre radarsystemer safeRS og safeRS3 er berøringsløst virkende 3D-beskyttelsesanordninger til sikker persongenkendelse ved meget stor maskinproduktivitet. Du sikrer applikationer i henhold til PL d henholdsvis SIL 2 ifølge ISO 13849-1 og IEC 62061. Et radarsystem består af en analyseenhed og op til 6 sensorer, der muliggør skift i sikker modus, når en person betræder det beskyttede område. Den store modstandsdygtighed over for snavs, støvskyer, træspåner, plastpartikler, gnister samt ufølsomheden over for omgivende lys som solstråler eller infrarøde bølger sikrer pålidelig drift – også under vanskelige omgivelsesbetingelser. Radarsystemerne imponerer med deres robuste sensorhuse og den hurtige og nemme idriftsættelse.
Overblik
- Analyseenhed og op til 6 sensorer
- Beskyttelsesfelt: Rækkevidde op til 9 m, åbningsvinkel, der kan indstilles fleksibelt
- Meget modstandsdygtig over for støvskyer, træspåner, gnister og plastpartikler
- Beskyttelsesklasse IP67; drift ved –40 °C til +60 °C
- Stor tolerance over for snavs
- Nem konfiguration via software