Sikre kamerasystemer
V300 Work Station Extended

Perfekt sikring med kun minimalt pladsbehov

Din fordel

  • Individuel udformning af beskyttelsesfelter giver stor fleksibilitet i maskindesignet
  • Hurtig og let idriftsættelse uden ekstra software
  • Intuitiv og tidsbesparende betjening
  • Ingen varianter: En-enheds-koncept for alle åbningsstørrelser
  • Reduktion af udgifterne til oplagring, logistik og idriftsættelse
  • Ekspertviden om idriftsættelsen er ikke nødvendig
  • Høj maskinkapacitet takket være hurtig og enkel vedligeholdelse

Oversigt

Perfekt sikring med kun minimalt pladsbehov

V300 Work Station Extended har innovativ kamerateknologi som basis. Sender og modtager er ved det smarte produktkoncept integreret i kun én komponent og kan monteres pladsbesparende, f.eks. i et hjørne. Det gør det muligt at integrere enheden slankt i arbejdsmiljøet. Kamerasensoren på V300 er identisk ved alle åbningsstørrelser. De nye gældende sikkerhedsintegritetsniveauer SIL iht. IEC 61508 und IEC 62061 samt PL iht. ISO 13849 (SIL2 und PL d) er opfyldt. Et komplet system indeholder også et passende opløsningssæt bestående af reflektorbånd og prøvestang. Man kan vælge mellem tre sæt, som er afstemt til opløsningen (20 mm, 24 mm og 30 mm). Man kan problemfrit realisere åbningsstørrelser fra 1 m til 1,5 m, men også fleksible beskyttelsesfeltgeometrier, der kan tilpasses til applikationerne som en skræddersyet jakke. En stor fordel er den automatiske justering, søm gør, at systemet hurtigt kan tages i brug.

Overblik
  • Type 3 (IEC 61496), SIL2 (IEC 61508), PL d (EN ISO 13849)
  • Beskyttelsesfeltets størrelse fra 0,4 m x 0,4 m til 1,5 m x 1,5 m
  • Opløsning 20 mm, 24 mm og 30 mm
  • Kun én enhed: Integreret sender og modtager
  • Intuitiv betjening med én knap
  • Automatisk justering
  • Synkronisering af to systemer
  • Genstart/reset, EDM integreret

 

Få fordele med os som partner og ekspert i funktionel sikkerhed af Safety Solutions, der øger produktiviteten. Så dine processer forløber problemfrit, så menneske og maskine bliver et team, og så vi i fællesskab flytter grænserne for, hvad der er muligt.

Øg din produktivitet – med Safety Solutions fra SICK

Anvendelser

Teknisk oversigt

 
  • Oversigt over tekniske data

    Oversigt over tekniske data

    Teknologi2D camera
    SikkerhedsniveauType 3, PL d, SIL2
    Opløsning20 mm, 24 mm, 30 mm 1)
    Maks. beskyttelsesfeltrækkevidde1,41 m, 1,7 m, 2,12 m 1)
    Str. optikfelt

    1 m x 1 m

    1,2 m x 1,2 m

    1,5 m x 1,5 m

    Reaktionstid≤ 20 ms
    • 1) Afhængigt af opløsningssæt.
Du finder alle tekniske data under det pågældende produkt

Downloads