- Startside
- Produktportefølje
- Sikre kamerasystemer
- Startside
- Produktportefølje
- Sikre kamerasystemer

safeVisionary2
Verdens første 3D-time-of-flight-kamera med sikkerhedscertifikat performance level c.

Vælg din løsning
Her kan du finde de egnede produkter eller produktfamilier
Filtrer efter:
3 træffer(e):
Træffer 1 - 3 af 3
Sikker 3D-registrering af omgivelserne åbner op for nye perspektiver
- 3D-time-of-flight-kamera mit performance level c
- Beskyttelsesfeltrækkevidde på op til 4 m
- 2 simultane beskyttelsesfelter og 8 overvågningssituationer
- Visning af måledata via Gigabit-Ethernet
- Kompakt, stød- og vibrationsfast design med tæthedsgrad/kapsling IP65 og IP67
- Gennemprøvet intuitiv konfigurationssoftware Safety Designer
Sammenlign
Vælg
Perfekt sikring med kun minimalt pladsbehov
- Type 3 (IEC 61496), SIL2 (IEC 61508), PL d (EN ISO 13849)
- Beskyttelsesfeltets størrelse fra 0,4 m x 0,4 m til 1,5 m x 1,5 m
- Opløsning 20 mm, 24 mm og 30 mm
- Kun én enhed: Integreret sender og modtager
- Intuitiv betjening med én knap
- Automatisk justering
- Synkronisering af to systemer
- Genstart/reset, EDM integreret
Sammenlign
Vælg
Perfekt sikring med kun minimalt pladsbehov
- Type 2 (IEC 61496), SIL1 (IEC 61508), PL c (EN ISO 13849)
- Beskyttelsesfeltets størrelse fra 0,4 m x 0,4 m til 1,5 m x 1,5 m
- Opløsning 20 mm, 24 mm og 30 mm
- Kun én enhed: Integreret sender og modtager
- Intuitiv betjening med én knap
- Automatisk justering
- Synkronisering af to systemer
- Genstart/reset, EDM integreret
Sammenlign
Vælg
Træffer 1 - 3 af 3