Sikkerhedssystemer til AGV’er og AMR’er
Safe EFI-pro System / microScan3 / microScan3 Pro – EFI-pro
MICS3-CBAZ90ZA1P01
1094465
Bemærk:
Systemstikket er formonteret på undersiden. Det kan valgfrit monteres på bagsiden eller på undersiden.
Kopiér forkortet link
-
Tekniske data
-
Downloads
-
Tilbehør
-
Videoer
-
Reservedele
-
Apps
-
Service og support
-
Tolddata
-
Egenskaber
Udførelse | Sensor inkl. systemstik (præmonteret på undersiden) |
Anvendelsesområde | Indoor |
Beskyttelsesfeltrækkevidde | 9 m |
Advarselsfelt rækkevidde | 64 m |
Kollisionsbeskyttelsesfeltrækkevidde | 19 m (på referencemål) |
Antal simultant overvågede felter | ≤ 4 1) |
Antal felter | 128 |
Antal overvågningsopgaver | 128 |
Scanningsvinkel | 275° |
Opløsning (kan konfigureres) | 30 mm 40 mm 50 mm 60 mm 70 mm 150 mm 200 mm |
Vinkelopløsning | 0,1° |
Reaktionstid | ≥ 115 ms |
Beskyttelsesfelttillæg | 100 mm |
Funktioner
Genstart-spærre | ✔ |
Multipel fortolkning | ✔ |
Omkobling mellem overvågningsopgaverne | ✔ |
Simultan overvågning | ✔ |
Statisk beskyttelsesfeltomkobling | ✔ |
Kollisionsafværgelsesfelt | ✔ |
Sikker konturgenkendelse | ✔ |
Kontur som reference | ✔ |
Integreret konfigurationslager | ✔ |
Måledataudgang | Via Ethernet |
Sikker kommunikation mellem SICK's hardwareenheder via EFI-pro | ✔ |
Grænseflader
Tilslutningsmåde | | Spændingsforsyning | 1 x M12-stik, 4-polet, A-kodet | Feltbus, industrielt netværk | 2 x M12-hunstik, 4-polet, D-kodet |
|
Udgange | | OSSD-par | 0 | Sikkerhedsudgange via netværk | 4 |
|
Konfigurationsmåde | PC med Safety Designer (konfigurations- og diagnosticeringssoftware) |
Konfigurations- og diagnosticeringsgrænseflade | USB 2.0, Mini-USB, Ethernet |
|
Feltbus, industrielt netværk | EFI-pro | Protokol | CIP Safety™ | RPI (requested packet interval) | 5 ms ... 1.000 ms, Multiplum af 5 ms |
|
Statusdisplay | Grafisk farvedisplay, LEDs |
Elektriske data
Beskyttelsesklasse | III (EN 61140) |
Forsyningsspænding Uv | 24 V DC (16,8 V DC ... 30 V DC) |
Effektforbrug | 7 W (uden udgangsbelastning) |
Mekaniske data
Dimensioner (l x h x b) | 112 mm x 150,8 mm x 111,1 mm (uden systemstik) |
Vægt | 1,45 kg |
Husets materiale | Aluminium |
Husfarve | RAL 1021 (rapsgul), RAL 9005 (sort) |
Materiale, optikkapsling | Polycarbonat |
Overflade, optikkapsling | Ridsebestandig coatet yderside |
Omgivelsesdata
Kapslingsklasse | IP65 (IEC 60529) |
Ufølsom for fremmedlys | ≤ 3.000 lx (IEC 61496-3) |
|
Omgivelsestemperatur | –10 °C ... +50 °C |
Lagertemperatur | –25 °C ... +70 °C |
Vibrationsmodstand | IEC 60068-2-6, IEC 60068-2-64, IEC 60721-3-5, IEC TR 60721-4-3, IEC 61496-1, IEC 61496-3 | Klasse | 5M1 (IEC 60721-3-5) | | 3M4 (IEC TR 60721-4-3) |
|
Chokmodstand | IEC 60068-2-27, IEC 60721-3-5, IEC TR 60721-4-3, IEC 61496-1, IEC 61496-3 | Klasse | 5M1 (IEC 60721-3-5) | | 3M4 (IEC TR 60721-4-3) | Kontinuerlige stød | 100 m/s², 16 ms | | 150 m/s², 6 ms |
|
Elektromagnetisk kompatibilitet | IEC 61496-1 IEC 61000-6-2 IEC 61000-6-4 |
Yderligere oplysninger
Lystype | Pulserende laserdiode |
Bølgelængde | 845 nm |
Detekterbar remission | 1,8 % ... flere 1000 % |
Laserklasse | 1M (21 CFR 1040.10 og 1040.11, IEC 60825-1) |
Klassifikationer
eCl@ss 5.0 | 27272705 |
eCl@ss 5.1.4 | 27272705 |
eCl@ss 6.0 | 27272705 |
eCl@ss 6.2 | 27272705 |
eCl@ss 7.0 | 27272705 |
eCl@ss 8.0 | 27272705 |
eCl@ss 8.1 | 27272705 |
eCl@ss 9.0 | 27272705 |
eCl@ss 10.0 | 27272705 |
eCl@ss 11.0 | 27272705 |
eCl@ss 12.0 | 27272705 |
ETIM 5.0 | EC002550 |
ETIM 6.0 | EC002550 |
ETIM 7.0 | EC002550 |
ETIM 8.0 | EC002550 |
UNSPSC 16.0901 | 39121528 |
Tekniske tegninger
Måltegning
Tilslutningskonfiguration Spændingsforsyning
Tilslutningskonfiguration Ethernet
-
-
-
-
-
-
-
Vent et øjeblik...
Din forespørgsel behandles allerede, hvilket kan tage nogle sekunder.