Fordele

Sikkerhedssystemer til robotter – nem og effektiv sikring
Design frit tilgængelige robotter sikkert og produktivt med sikkerhedssystemerne Safe Robotics Area Protection. Med systemvarianterne sBot Speed og sBot Speed CIP sænker robotterne dynamisk deres hastighed, når en person nærmer sig – indtil de standser sikkert. Dermed undgår du, at dine maskiner unødvendigt står stille. Systemvarianten sBot Stop udløser derimod direkte en sikker standsning, når en person betræder de farlige område. For at dine processer skal kunne fortsætte uden problemer, er alle systemvarianter udstyret med automatisk genstart.

Forkort dine stilstandstider ved at sænke hastigheden. Til robotter fra Yaskawa og Universal Robots kan der fås specielle varianter.

Integrér din robot fra FANUC eller KUKA hurtigt og sikkert via EtherNet/IP™ CIP Safety™. Særligt velegnet til robotapplikationer, som man kan komme om på bagsiden af.

Benyt dig af en nem løsning til omgående automatisk genstart.

Sikkerhedssystemer til materialeflow – intelligente løsninger sikrer effektive processer
Med de TÜV-certificerede sikkerhedssystemer til automatisk materialeflow sikrer du adgangene ved materialetransferstationer. Systemerne består af hardware, software og indbygningshjælp ved installation, idriftsættelse og vedligeholdelse. Takket være dette samspil har du også mulighed for produktiv sondring mellem menneske og materiale i komplekse applikationer.

Sørg for uafbrudt sikkerhed i dine anlægs materialeflow. Safe Portal anvender sikkerhedslaserscannere, hvor beskyttelsesfelterne er anbragt vertikalt.

Spar tid og omkostninger med en intelligent sensorløsning. Safeguard Detector sikrer materialetilførslen ved pakkemaskiner.

Forbliv fleksibel, og spar samtidigt plads. Safe Entry Exit øger produktiviteten, fordi der ikke skal bruges mutingsensorer.

Sikkerhedssystemer til AGV’er og AMR’er – gør dine processer hurtigere
Stor produktivitet er en følge af kollisionsafværgelse og undgåelse af stilstandstider. Det enkle princip gælder for alle mobile platforme, både inde og ude. Benyt sikkerhedssystemerne med sikre sensorer og intelligent software i dine logistikprocesser. Her er det vigtigt, at køretøjerne tilpasser deres kørehastighed til den aktuelle situation, uanset om det er i kurver, når de kører rundt om forhindringer eller i sne- og regnvejr.

Benyt dig af et nemt og økonomisk sikkerhedssystem til dine AGV’er og AGC’er.

Gør dine AGV’er mere driftssikre udendørs ved at tilpasse hastigheden til vejrforholdene.

Benyt dig af de smarte og intuitivt konfigurerbare funktioner til at sikre stor produktivitet ved krævende opgaver.

Sikkerhedssystemer til automatisering udendørs – at overvinde grænser
Skab nye muligheder for procesoptimering og arealudnyttelse med sikker automatisering udendørs. Med robust hardware og intelligent software slipper du også for stilstandstider, når vejrforholdene er dårlige. Sikkerhedssystemet AGV Dynamic Weather Assist øger dine køretøjers produktivitet udendørs ved at tilpasse hastigheden til vejrforholdene.