Kontakt
Feedback

Sikkerhedssystemer
Safe Robotics Area Protection

Åben adgang til sikker produktivitet

Din fordel

  • Fri, sikker adgang til samarbejdende robotapplikationer sikrer stor produktivitet, få driftsforstyrrelser og optimale arbejdsprocesser
  • Stor fleksibilitet takket være nem tilpasning af systemet til robotapplikationen og produktionsomgivelserne
  • Fremtidssikret, fordi det kan tilpasses fleksibelt
  • Detaljeret dokumentation til indbygning i robotter, i overensstemmelse med de gældende normer
  • Lave omkostninger som følge af den nemme integration i industrirobotstyringer takket være generiske eller producentspecifikke varianter til Universal Robots, FANUC, KUKA og Yaskawa
  • Pålidelig sikkerhed til dit anlæg – gennemprøvet styringslogik, der er udviklet af SICKs eksperter

Oversigt

Åben adgang til sikker produktivitet

Sikkerhedssystemerne Safe Robotics Area Protection fra SICK er udgangspunktet for sikker interaktion mellem menneske og robot og muliggør samarbejdende, frit tilgængelige robotapplikationer. Systemerne er udstyret med afprøvet styringslogik, der kan kombineres med sikkerhedssensorer fra SICK. Desuden fås Safe Robotics Area Protection også som varianter, der er fremstillet specielt til producenter som f.eks. Universal Robots, FANUC, KUKA og Yaskawa. Takket være udførlig dokumentation og robotspecifikke indstillinger er varianterne lette at integrere i robotstyringer. Sikkerhedssystemer lever op til internationale sikkerhedsnormer og gør det muligt at øge produktiviteten på grund af færre driftsforstyrrelser og optimerede arbejdsprocesser.

Overblik
  • Sikkerhedssystemer består af hardware og styringslogik
  • Sikkerhedsfunktioner baseret på afprøvet styringslogik
  • Generiske og producentspecifikke varianter (Universal Robots, FANUC, KUKA og Yaskawa)
  • Dokumentationen indeholder bl.a. ledningsdiagram, SISTEMA-fil og betjeningsvejledning
  • Mulighed for automatisk genstart af robot
  • PL d

 

Sensorløsninger til robotteknologien
Robotics image
Sensorløsninger til robotteknologien
Robotics image

Samarbejde i øjenhøjde

SICK-sensorer sætter robotten i stand til at opfatte præcist, uanset om der er tale om Robot Vision, Safe Robotics, End-of-Arm Tooling eller Position Feedback.
Læs mere

Anvendelser

Teknisk oversigt

 
  • Oversigt over tekniske data

    Oversigt over tekniske data

    SikkerhedsopgaveSikring af farlige områder
    SikkerhedsniveauPL d
Du finder alle tekniske data under det pågældende produkt

Downloads

Opad