Sikkerhedssystemer

Afprøvede sikkerhedssystemer sikrer pålidelige processer og personbeskyttelse
Sikkerhedssystemer fra SICK består af en kombination af pålidelige sensorer med en fleksibel sikkerhedsstyring og er især velegnede til anvendelser, hvor der stilles store krav til personbeskyttelse. Systemerne er nemme at integrere i eksisterende anlæg, og takket være den medfølgende dokumentation og software med eksempler er de hurtige at sætte i drift.
Filtrer efter:
8 træffer(e):
Åben adgang til sikker produktivitet
- Består af hardware og software eller styringslogik med afprøvede sikkerhedsfunktioner
- Generiske og producentspecifikke varianter (Universal Robots, FANUC, KUKA, Yaskawa)
- Dokumentationen med ledningsdiagram, SISTEMA-fil og betjeningsvejledning
- Mulighed for automatisk genstart af robot
- Performance level (PL) d
Sikker tilholder med stilstandsovervågning sikrer maksimal produktivitet
- Procesoptimeret overvågning af beskyttelsesdøre
- Sikker overvågning af maskinhastigheden
- Nem konfiguration med funktionsblokke
- Fås som komplet pakke eller med komponenter, der kan vælges individuelt
- Integration i alle gængse feltbusser (valgfri)
- Overvågning af døråbningen med sikkert driftsstop (SOS)
Muting på en ny måde
- Kan kombineres med alle berøringsløst virkende beskyttelsesanordninger type 4
- TÜV-certificeret alternativ til klassisk muting op til SILCL3 og PL e
- Menneske-maskine-adskillelse uden ekstra muting-sensorer
- Fås som software til Siemens S7 eller Flexi Soft
- Mulighed for evaluering af flere materialepassager med en styring
Sikker netværksdannelse i det produktive samspil
- Sikker netværksteknologi baseret på Industrial-Ethernet
- Konfiguration via Safety Designer
- Sikker integration af op til 6 sikkerhedslaserscannere
- Sikker integration af robotstyringer via Ethernet/IPTM CIP SafetyTM
- Integreret, sikker bevægelsesovervågning
- Simultan overvågning af op til 48 beskyttelsesfelter
Materialet som naturlig beskyttelsesanordning
- Certificeret op til SILCL2 (EN 62061), PL d (EN ISO 13849)
- Særdeles driftssikre sensorer i miniaturehus
- Sikker detektion af objekter med en remission fra 6 % til 90 %
- Detektionsafstand maks. 100 mm
- Manipulationsbeskyttelse via baggrunds- og forgrundsafblænding
- Logikanalyse af redundante sensorsignaler
Nem, sikker og effektiv konfiguration af stationære maskiner
- Prækonfigureret projekteksempel til stationære maskiner, udarbejdet i Flexi Soft Designer
- Konfigurations- og implementeringsvejledning
- Applikationsbaseret konfigurationsflade
- SISTEMA-beregning
- Ledningsdiagram
- Testplan til dokumentation af, om sikkerhedsfunktionen virker
Større driftssikkerhed for førerløse trucks som følge af hastighedskontrol, der tilpasser sig vejrforholdene
- Sikkerhedssystem til automatisk, vejrafhængig beskyttelsesfeltomkobling af outdoorScan3
- EtherNet/IPTM-baseret kommunikation mellem sikkerhedslaserscanner og sikkerhedsstyring
- En softwarefunktionsblok kan efterfølgende indbygges i Flexi Soft og outdoorScan3 og er dermed egnet til eftermontering
Sikker positionsovervågning over store strækninger på den lette måde
- Certificeret op til SILCL3 (EN 62061), PL e (EN ISO 13849-1)
- Slipfri takket være kamerabaseret absolut positionering
- Drevsikringsfunktioner (SLS, SLP, SCA, SS1, SS2)
- Positionsopløsning: 0,01 mm eller 0,1 mm
- Yderligere sensorer og signaler er overflødige
- System, der kan udvides