Sikkerhedsstyringer
Safety Designer

Intuitivt konfigurationssoftware til sikkerhedsprodukter fra SICK

Din fordel

  • Med bare et enkelt tool kan du intuitivt konfigurere komplette Safety Solutions – fra de nemme løsninger til løsninger med sammenkoblede anlæg
  • Du implementerer individuelle applikationer i overensstemmelse med normerne
  • Få gavn af den pålidelige, detaljerede dokumentation
  • Reducér antallet af ikke-planlagte stilstandstider ved hjælp af gennemtænkte diagnosefunktioner
  • Du overholder de globalt gældende sikkerhedsnormer gennem nem implementering af sikkerhedsfunktioner

Oversigt

Intuitivt konfigurationssoftware til sikkerhedsprodukter fra SICK

Den intuitive projektering af sikkerhedssensorer og sikkerhedsstyringer fra SICK foretages med den gratis konfigurationssoftware Safety Designer. Med den vælger du nemt hardwarekomponenterne og sammenkobler logikfunktionerne. Det betyder hurtig konfiguration af sikkerhedsstyringer, sikkerhedsafbrydere og andre sikkerhedskomponenter. Dokumentationsfunktionen, diagnosekonceptet og funktionen softwarens sammenkoblingsdialog understøtter i høj grad den omkostningsbesparende engineering. Det gør det muligt for dig at foretage en hurtig idriftsættelse, også af komplekse mobile applikationer og sammenkoblede anlæg med mange enkeltkomponenter.

Overblik
  • Procesorienteret, intuitiv og trinvis konfiguration til mange af SICKs sikkerhedsprodukter
  • Verificering og rapport – til hver enkelt enhed eller til det samlede projektet
  • Omfattende diagnose inklusive dataoptager
  • Overholdelse af globalt implementerede sikkerhedsnormer

Fordele

En enkelt software til dine sikkerhedsapplikationer

Med konfigurationssoftwaren Safety Designer kan du forbinde mange sikkerhedsprodukter med hinanden og konfigurere dem i overensstemmelse med normen. Du kan for eksempel projektere en enkelt sensor og forbinde den med andre sensorer i dit anlæg. Med softwaren udvikler du et komplet projekt bestående af sikkerhedsstyring og certificerede funktionsblokke.
Omfattende katalog over enheder I Software Safety Designers hoveddialogboks finder du stort set alle de SICK-sikkerhedsprodukter, der kan konfigureres. Du trækker simpelthen produkterne over i dit projekt og konfigurerer produkterne enkeltvis i displayet på enhedens ensartede brugerflade.
Netværk af sikkerhedskomponenter på den lette måde Du forbinder sikkerhedskomponenterne med hinanden i dialogboksen “Netværk”. Så kan du konfigurere omfattende projekter med certificerede funktionsblokke med bare en enkelt software.

Projektér din Safety Solution med en enkelt intuitiv konfigurationssoftware

Kompetence i et større perspektiv

Let og overskuelig: Safety Designer er en omfattende konfigurationssoftware til sikkerhedsprodukter fra SICK og har en overskuelig brugerflade. Samtidigt imponerer softwaren med sin nemme brugerguide. Softwaren gør det lettere for dig at administrere konfigurationsparametre og sensordataene.
Intuitiv via drag-ad-drop Ved hjælp af softwaren Safety Designer trækker du ganske enkelt de sikkerhedsprodukter fra SICK, der kan konfigureres, fra enhedskataloget over i hardwarekonfigurationen. Derefter kan de nødvendige funktionsblokke og logiksammenkoblinger placeres intuitivt i den grafiske logikeditor.
Retssikkerheden er verificeret Efter vellykket konfiguration kan du simulere din løsning ved hjælp af Safety Designer. Dermed bliver det let at foretage tilpasninger, f.eks. i logistikken. Sikkerhedsfunktionerne verificeres i overensstemmelse med normerne og velgennemtænkt.
Grundig overvågning Udover en komplet rapport om dit projekt med styklister og kabelføringsplan har Safety Designer også en dataoptager. Så kan du overvåge og registrere dataene for alle sikkerhedsprodukter i din applikation i realtid.

Oplev den hurtige konfiguration, den normsvarende verificering og den effektive diagnose

Hurtigt overblik over konfigurationer

Søger du efter en nem løsning til at konfigurere og kombinere din maskines sikkerhedsfunktioner? Med konfigurationssoftwaren Safety Designer kan du projektere, konfigurere og diagnosticere alle former for sikkerhedsapplikationer. Via logikeditoren har du adgang til udvidede funktioner i sammenkoblingen af enhederne.
Sikker styring af applikationer

Sikkerhedsstyringer overvåger din maskines sikkerhed. I softwaren Safety Designer finder du talrige sikkerhedssensorer til projektering af maskinkoncepter, der senere sørger for sikker maskinovervågning. Med softwaren kan man konfigurere sensorerne enkeltvis eller sammen.

Anbefalet produkt Flexi Compact

Overblik over sikre bevægelser

Safety Designer løser også krævende applikationer på en nem måde. Takket være forud definerede og konfigurerede funktionsblokke kan der selv implementeres drevsikkerhedsfunktioner. Også sikkerhedsencodere kan konfigureres med Safety Designer.

Mere om Safe Motion Monitoring and Control

Overvågning af alle data

Safety Designer visualiserer alle data i systemet. Med kun et enkelt tool kontrollerer du for eksempel flere af de via Safe EFI-pro sammenkoblede sikkerhedslaserscanneres og sikkerhedsstyringens systemadfærd.

Anbefalet produkt Safe EFI-pro System

Benyt din Safety Solutions merværdi til at skabe større produktivitet

Understøttede produkter

Produktfamilier

Anvendelser

Downloads