Sikkerhedsstyringer
Flexi Soft

Den software-programmerbare sikkerhedsstyring

Din fordel

  • Modulær tilpasning til individuelle krav betyder optimal skalerbarhed og som følge heraf også omkostningsbesparelser
  • Intuitivt konfigurationssoftware med omfattende funktioner sikrer nem engineering
  • Hurtig verificering af sikkerhedsapplikationen: Konfigurationssoftwaret leverer dokumentation og ledningsdiagram
  • Hovedmodulets diagnose-interfaces og konfigurationslageret i systemstikket muliggør hurtig idriftsættelse, komponentudskiftning, fejlafhjælpning og derved minimale stilstandsperioder

Oversigt

Den software-programmerbare sikkerhedsstyring

Flexi Soft-sikkerhedsstyringen kan programmeres ved hjælp af software. Takket være den modulære hardware-platform løser Flexi Soft talrige sikkerhedsapplikationer skræddersyet og effektivt. Et bredt udbud af moduler står til rådighed: Hovedmoduler. gateways, digitale og analoge ind- og udgangsmoduler, Motion-Control-moduler og relæmoduler. Det licensfri konfigurationssoftware Flexi Soft Designer sikrer intuitiv programmering, hurtig idriftsættelse og komplet diagnosticering helt op på automationsniveau. Funktioner til sikker sammenkobling af styringer, sikker seriekobling og sikker drevovervågning reducerer omkostningerne og øger produktiviteten. Med et væld af andre funktioner bygger Flexi Soft bro til systemløsninger fra SICK.

Overblik
  • Sikkerhedsstyring med modulær hardware-platform
  • Lagring af konfigurationen i systemstikket
  • Sikker sammenkobling af styringerne med Flexi Line
  • Sikker sensorkaskade med Flexi Loop
  • Sikker drevovervågning
  • Sikker overvågning af analoge værdier
  • Licensfrit konfigurationssoftware Flexi Soft Designer

Fordele

Modulopbygget, fleksibel og effektiv

Flexi Soft-sikkerhedsstyringen løser både nemme og komplekse opgaver. Flexi Soft omfatter nemlig hovedmoduler, udvidelsesmoduler og gateways, som du kan kombinere helt efter behov. Sammen med andre af SICKs sikkerhedskomponenter kan antallet af funktioner til dit personlige maskindesign endda udvides endnu mere markant, f.eks. ved Safe Motion Monitoring and Control og Safe EFI-pro.
Fleksibel seriekobling med Flexi Loop

Med Flexi Loop kan man forbinde op til 32 sensorer i en sikker kaskade. Flexi Loop er nem at montere og konfigurere og leverer løbende diagnosedata om dine sensorers tilstand. De statusinformationer, du kan udlede heraf, kan du se på maskinen eller i konfigurationssoftwaren.

Anbefalet produkt Flexi Loop

Gateways Integrationen i overordnede styringer foretages ved hjælp af gateways. Flexi Soft understøtter alle gængse feltbusser såsom PROFINET og EtherNet/IP™. Softwaren Flexi Soft Designer sikrer nem konfiguration. Dermed kan der foretages en sikker og kontinuerlig datatransmission, der svarer til kravene i henhold til Industri 4.0.
Analogt modul Med det analoge indgangsmodul kan du tilslutte sensorer med analogt udgangssignal via et standardiseret interface. Den type sensorer egner sig f.eks. til brug som faldbeskyttelse på AGV’er og overvågning af kørehastigheden eller temperaturovervågning.

Fra nemt til komplekst: Tilpas sikkerhedsstyringen præcist til dit anlæg

Intuitiv helt ned i detaljen

En sikkerhedsstyring skal kunne mere end bare være sikker – med Flexi Soft kan du opleve en sikkerhedsstyring, du nemt kan konfigurere og bruge intuitivt ved hjælp af software. Med konfigurationssoftwaren Flexi Soft Designer eller Safety Designer kan man derudover også nemt implementere og dokumentere sikkerhedskonfigurationer. Samtidigt kan man hele tiden se Flexi Soft-stationernes status, og de vises på en gennemsigtig måde. Sådan reducer du dine omkostninger til maskindesign og idriftsættelse markant.
Nem montage på styretavlen Flexi Soft er ikke bare opbygget i moduler, hvor alle enkeltmoduler nemt kan forbindes med hinanden – også montagen på styretavler er ganske enkel. Alle ind- og udgange kan hurtigt tilsluttes med gennemføringsklemmer.
Intuitiv konfiguration via software

Med konfigurationssoftwaren Flexi Soft Designer er det nemt at konfigurere, dokumentere og analyse applikationer i sikkerhedsstyringen Flexi Soft Designer. Resultatet: Effektiv engineering uden ekstra omkostninger.

Til konfigurationssoftwaren Flexi Soft Designer

Let og effektivt: Med konfigurationssoftwaren sikrer du hurtig idriftsættelse af dit anlæg

Funktioner kombineret på en smart måde

Mangeartede funktioner gør Flexi Soft-sikkerhedsstyringen velegnet til brug i mange forskellige applikationer. Den logik, der er inkorporeret i den modulopbyggede styring, hjælper med til at løse selv komplekse opgaver og giver adgang til statusinformationer. Smart kombineret sikrer Flexi Soft ved hjælp af SICKs egne interfaces anvendelsen af vigtige sensordata, så der kan skabes større produktivitet.
Netværk af sikkerhedsfunktioner med Flexi Line Sikkerhedsnetværket Flexi Line er fleksibelt, skalerbar og nemt at konfigurere via softwaren Flexi Soft Designer. Med Flexi Line kan man opbygge modulære maskinkoncepter med op til 32 sikkert sammenkoblede Flexi Soft-stationer. Meget nem indlæring af modularitet: Fjern eller indbyg maskinmoduler helt som du ønsker det.
Sikker overvågning af drev med Safe Motion Monitoring and Control

Safe Motion Monitoring and Control kombinerer funktionerne Measure, Monitoring og Control. Samtidigt overvåger Safe Motion Monitoring and Control løbende motorernes hastighed og position. Så forekommer der ingen farlige bevægelser – det gør dine maskiner mere driftssikre, og mængden af kasserede varer reduceres.

Anbefalet produkt Flexi Soft Drive Monitor

Sikker overvågning med Safe EFI-pro

Safe EFI-pro System er velegnet til brug i krævende robotapplikationer og AGV’er. Kombinér ganske enkelt en sikkerhedslaserscanner og en sikkerhedsencoder med sikkerhedsstyringen Flexi Soft. Samtidigt sikrer systemet en sikker udveksling af sensordata og diagnosefunktioner.

Anbefalet produkt Safe EFI-pro System

Universel og sammenkoblet: Benyt dig af den ekstra effektivitet, mens maskinen kører

Anvendelser

Teknisk oversigt

 
  • Oversigt over tekniske data

    Oversigt over tekniske data

    SikkerhedsniveauPL e, SIL3
    KonfigurationsmådeVia software
    Systemopbygning

    Modulær

    1 systemstik

    1 hovedmodul

    0 ... 2 gateways

    0 ... 12 udvidelsesmoduler

    0 ... 8 relæmoduler

    Feltbus, industrielt netværkCANopen, CC-Link, DeviceNet™, EtherNet/IP™, EtherCAT®, Modbus, PROFINET, PROFIBUS DP, EFI-pro, SSI, Inkremental, seriel
    Sikker kommunikation mellem SICK's hardwareenheder

    EFI

    EFI-pro

    Sikkert netværk

    Flexi Link

    Flexi Line

    Sikker drevovervågningJa
    Sikker sensorkaskade med Flexi LoopFlexi Loop
Du finder alle tekniske data under det pågældende produkt

Downloads