Omfattende konfigurationssoftware til sikkerhedsstyringen fra SICK
Den gratis konfigurationssoftware Flexi Soft Designer udarbejder en nem og overskuelig konfiguration for sikkerhedsstyringen Flexi Soft. Det sker i kun tre trin, nemlig hardware-konfiguration, logik-udarbejdelse og transmission af konfigurationen til Flexi Soft samt verificering. Softwaren giver informationer om moduler og elementer samt en grafisk ledningsføringsplan til hurtig idriftsættelse og komplet dokumentation for din maskine. Derudover kan du konfigurere de enkelte Flexi-Link-stationer og et samlet Flexi-Link-system i en enkelt fil og verificere projektets dele. Du kan vælge mellem udvidede licensbaserede funktioner såsom automatisk download.
Overblik
Nemme logiksammenkoblinger via drag-ad-drop
Hver Flexi-Soft-station har op til 255 certificerede funktionsblokke
Offline simulering af projektet
Verificering af projektdel
Omfattende projektrapport i en enkelt fil
Udførlig hjælp til ledningsføringen
Udstedelse af licens til automatisk download eller sikkerhedssystemer kan tilvælges
Fordele
Hurtig idriftsættelse efter få trin
Implementér de nødvendige sikkerhedsfunktioner på maskinerne med sikkerhedsstyringen Flexi Soft og konfigurationssoftwaren Flexi Soft Designer. Lad dig overbevise af en software med gennemtænkt brugerguide og detaljerede informationer: Kombinér ganske enkelt dine enheder og funktioner i hardwarekonfigurationen og logikeditoren. Flexi Soft Designer sørger for retssikker og hurtig idriftsættelse af din maskine.
Enkel og intuitiv brugerguide Med drag-and-drop-funktionen kan du let placere og flytte enheder, funktionsblokke og logiksammenkoblinger. På den måde udarbejder du logikken til én eller flere Flexi Soft-stationer i en håndevending.Hurtigt fra konfiguration til verificering Softwaren indeholder 255 TÜV-certificerede funktionsblokke, som du kan bruge til hurtigt at foretage konfigurationen af sikkerhedsstyringen. Derefter kan de planlagte sikkerhedsfunktioner vises i en simulering. Verificér de enkelte projektdele, og fremskynd dermed udarbejdelsen af det endelige koncept for din maskine.Detaljeret rapport til dokumentation Flexi Soft Designer giver en detaljeret rapport om alle projektets enkeltheder inklusive styklister og kabelføringsplan. Så kan du hurtigt installere Flexi Soft-stationen på styretavlen. Brug rapporten til din maskindokumentation.
Intuitiv, retssikker og hurtig: Konfiguration af sikkerhedsfunktionerne
I brug i hele maskinens levetid
Med konfigurationssoftwaren Flexi Soft Designer kan du kontrollere dine maskinprojekter helt ned i detaljen. Gem, sammenlign og simulér sikkerhedsfunktionerne, før du inkorporerer dem i maskinen. Samtidigt er softwaren in brug under hele maskinens livscyklus: Fra konfigurationen over automatisk download og idriftsættelse til diagnose og vedligeholdelse.
Komplet oversigt over maskines sikkerhed Foretag konfiguration og simulering af din sikkerhedsapplikation ganske enkelt på din computer, uden brug af hardware. Med Flexi Soft Designer kontrollerer du samtidigt logiksammenkoblingerne og validerer sikkerhedsfunktionerne.Effektivitet takket være data i realtid Softwaren Flexi Soft Designers funktion “Dataoptager” registrerer løbende data fra din applikation, pålideligt og i realtid. Dataene kan gemmes og anvendes til hurtig fejlanalyse og fejlafhjælpning.Direkte sammenligning i projektet Flexi Soft-sikkerhedsstyringens konfiguration sammenlignes med softwarens konfiguration ved hjælp af funktionen “Projektsammenligning”. Forskelle og ændringer visualiseres hurtigt.
Overskueligt og effektivt: Nemt lige fra konfiguration til multiplikation af et projekt
Kan udvides med mange softwarelicenser
Konfigurationssoftwaren Flexi Soft Designer er kompatibel med sikkerhedsstyringen Flexi Soft. I kataloget over enhedernes software findes desuden talrige SICK-sikkerhedssensorer. Den gratis konfigurationssoftware kan udvides med mange softwarelicenser og kan derfor meget nemt tilpasses din applikation – med det formål at øge din produktivitet.
Hurtig idriftsættelse af Flexi Soft
Sammen med Flexi Soft Designer sørger Flexi Soft ikke kun for hurtig idriftsættelse af din maskine. Takket være detaljerede informationer understøtter softwaren ydermere simuleringsmuligheder og nem udskiftning af enheder, også under service og vedligeholdelse af maskinen.
Konfigurationen kan hurtigt mangfoldiggøres Med softwarelicensen FSD Automated Download kan man automatisk downloade verificerede konfigurationer til sikkerhedsstyringen. Det sparer tid og omkostninger – i serieproduktionen af produkter samt ved idriftsættelsen og vedligeholdelsen af maskiner.Hurtigere i mål med sikkerhedssystemer fra SICK
SICK tilbyder sikkerhedssystemer med licensbaserede sikkerhedsfunktioner til sikkerhedsstyringen Flexi Soft. Vælg først bland de mange forskellige prækonfigurerede applikationer. Derefter får du nemt udstedt en licens til systemet i softwaren Flexi Soft Designer.