Sikkerhedsstyringer
Flexi Classic / Hovedmodul

UE410-GU3
1072177
Stk.
Kopiér forkortet link
    • Egenskaber
      ModulHovedmodul
      KonfigurationsmådeVia drejeafbryder
    • Sikkerhedstekniske parametre
      SikkerhedsintegritetsniveauSIL3 (IEC 61508)
      KategoriKategori 4 (EN ISO 13849)
      Performance levelPL e (EN ISO 13849)
      PFHD (gennemsnitlig sandsynlighed for farligt svigt pr. time)2,5 x 10-9 (EN ISO 13849)
      TM (levetid)20 År (EN ISO 13849)
    • Funktioner
      Genstart-spærreManuelt / automatisk (konfigurerbar)
      Relæovervågning (EDM)
      OG-sammenkobling
      Person-materiale-differentiering (Muting)
      Globalt mek. nød-stop
    • Grænseflader
      Indgange

      4 sikkerhedsindgange

      2 styringsindgange

      2 indgange til den globale mek. nød-stopfunktion

      Udgange

      1 sikkerhedsudgang

      2 testudgange

      1 meldeudgang

      2 udgange til den globale mek. nød-stopfunktion

      TilslutningsmådeAftagelige skrueklemmer
      StatusdisplayLEDs
    • Elektriske data
      BeskyttelsesklasseIII (EN 61140)
      Type spændingsforsyningPELV eller SELV 1)
      Forsyningsspænding UV24 V DC (19,2 V DC ... 30 V DC)
      Rippel≤ 10 %
      Effektforbrug≤ 3 W (DC)
      Indkoblingstid≤ 60 s
      Internt effektforbrug≤ 3 W (DC)
      • 1) Strømmen i strømforsyningen, der forsyner hovedmodulet, skal eksternt begrænses til maks. 4 A. Enten via selve strømforsyningen eller via en sikring.
    • Mekaniske data
      Dimensioner (l x h x b)22,5 mm x 96,5 mm x 120,8 mm
      Vægt+ 180 g
    • Omgivelsesdata
      Kapslingsklasse
      HusIP40 (EN 60529)
      KlemmerIP20 (EN 60529)
      Omgivelsestemperatur–25 °C ... +55 °C
      Lagertemperatur–25 °C ... +70 °C
      Luftfugtighed15 % ... 95 %, ikke kondenserende
      Klimatiske betingelser iht.EN 61131-2 (55 °C omgivelsestemperatur, 95% rel. luftfugtighed)
      Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC)Klasse A (EN 61000-6-2, EN 55011)
      Vibrationsmodstand5 g RMS, 5 Hz ... 500 Hz (EN 60068-2-64)
    • Klassifikationer
      eCl@ss 5.027243001
      eCl@ss 5.1.427243101
      eCl@ss 6.027243101
      eCl@ss 6.227243101
      eCl@ss 7.027243101
      eCl@ss 8.027243101
      eCl@ss 8.127243101
      eCl@ss 9.027243101
      eCl@ss 10.027243101
      eCl@ss 11.027243101
      eCl@ss 12.027243101
      ETIM 5.0EC001449
      ETIM 6.0EC001449
      ETIM 7.0EC001449
      ETIM 8.0EC001449
      UNSPSC 16.090132151705

    Tekniske tegninger

    UE410-GU3
    Måltegning Flexi Classic-hovedmodul
  • Visning: Gallerivisning Listevisning Vis alt
    Skjul alt