- Startside
- Produktportefølje
- Sikkerhedsrelæer
- Sikkerhedsrelæer
- ReLy
- RLY3-OSSD200
- Startside
- Produktportefølje
- Sikkerhedsrelæer
- Sikkerhedsrelæer
- ReLy
- RLY3-OSSD200
Sikkerhedsrelæer
ReLy / Analyseenhed
RLY3-OSSD200
1085344
-
Tekniske data
-
Downloads
-
Tilbehør
-
Service og support
-
Tolddata
-
- Egenskaber
Anvendelser Analyseenhed Kompatible sensortyper Sikkerhedssensorer med transistorudgange
- Sikkerhedstekniske parametre
Sikkerhedsintegritetsniveau SIL3 (IEC 61508)
SILCL3 (IEC 62061)
Kategori Kategori 4 (ISO 13849-1) Performance level PL e (ISO 13849-1) PFHD (gennemsnitlig sandsynlighed for farligt svigt pr. time) 1,0 x 10-9 TM (levetid) 20 År (ISO 13849-1) Stopkategori 0 (IEC 60204-1)
- Funktioner
Sensorovervågning Sekvensovervågning Genstart-spærre ✔ Reset Automatisk
Manuel
Relæovervågning (EDM) ✔
- Grænseflader
Tilslutningsmåde Frontstik med trækfjederklemmer Indgange 2 sikkerhedsindgange
1 indgang til resettrykknap eller kontaktorovervågning (EDM)
Udgange 2 frigivelsesstrømbaner (sikre)
2 meldeudgange (ikke sikre)
1 testpulsudgang (ikke sikker)
Statusdisplay LEDs Konfigurationsmåde Via tilslutningsledning
- Elektriske data - Driftsdata
Spændingsforsyning PELV eller SELV Forsyningsspænding UV 24 V DC (16,8 V ... 30 V) Rippel ≤ 2,4 V Effektforbrug ≤ 2,5 W (DC)
- Elektriske data - Sikkerhedsindgange
Antal 2 Indgangsspænding HIGH 24 V DC (11 V ... 30 V) LOW 0 V DC (–3 V ... 5 V) Indgangsstrøm 4 mA ... 6 mA Testimpulsbredde ≤ 1 ms Testimpulsrate ≤ 10 Hz
- Elektriske data - Indgang resettrykknap eller kontaktorovervågning (EDM)
Antal 1 Indgangsspænding HIGH 24 V DC (11 V ... 30 V) LOW 0 V DC (–3 V ... 5 V) Indgangsstrøm 4 mA ... 6 mA
- Elektriske data - Frigivelsesstrømbaner
Reaktionstid 10 ms Antal 2 Udgangstype Slutterkontakter, tvangsførte Kontaktmateriale Sølvlegering, tyndt forgyldt Udgangsspænding 10 V AC ... 230 V AC
10 V DC ... 230 V DC
Udgangsstrøm 10 mA ... 6 A Sumstrøm 12 A Mekanisk levetid 1 x 107 arbejdscyklusser Overspændingskategori III (EN 60664-1) Nom. stødspændingsstyrke Uimp 6 kV (EN 60664-1)
- Elektriske data - Meldeudgange
Antal 2 Udgangstype Push-pull-halvlederudgang, kortslutningssikker Udgangsspænding HIGH ≥ UV – 3 V LOW ≤ 3 V Indgangsstrøm (NPN) ≤ 15 mA Udgangsstrøm (PNP) ≤ 120 mA
- Elektriske data - Testpulsudgange
Antal 1 Udgangstype PNP-halvleder, kortslutningssikker Udgangsspænding ≥ UV – 3 V Testimpulsbredde 2 ms Testpulsinterval 40 ms
- Mekaniske data
Dimensioner (l x h x b) 18 mm x 124,6 mm x 85,5 mm Vægt 130 g
- Omgivelsesdata
Kapslingsklasse IP20 (IEC 60529) Omgivelsestemperatur –25 °C ... +55 °C Lagertemperatur –25 °C ... +70 °C Luftfugtighed 10 % ... 95 %, ikke kondenserende Udstråling I henhold til IEC 61000-6-4 Immunitet over for interferens I henhold til IEC 61326-3-1
I henhold til IEC 61000-6-2
I henhold til IEC 60947-5-1
- Klassifikationer
eCl@ss 5.0 27371990 eCl@ss 5.1.4 27371990 eCl@ss 6.0 27371819 eCl@ss 6.2 27371819 eCl@ss 7.0 27371819 eCl@ss 8.0 27371819 eCl@ss 8.1 27371819 eCl@ss 9.0 27371819 eCl@ss 10.0 27371819 eCl@ss 11.0 27371819 eCl@ss 12.0 27371819 ETIM 5.0 EC001449 ETIM 6.0 EC001449 ETIM 7.0 EC001449 ETIM 8.0 EC001449 UNSPSC 16.0901 41113704
-
-
-