Sikkerhedsrelæer
ReLy / Analyseenhed

RLY3-EMSS100
1085345
Stk.
Kopiér forkortet link
    • Egenskaber
      AnvendelserAnalyseenhed
      Kompatible sensortyperSikkerhedssensorer med potentialefrie udgange
    • Sikkerhedstekniske parametre
      Sikkerhedsintegritetsniveau

      SIL3 (IEC 61508)

      SILCL3 (IEC 62061)

      KategoriKategori 4 (ISO 13849-1)
      Performance levelPL e (ISO 13849-1)
      PFHD (gennemsnitlig sandsynlighed for farligt svigt pr. time)1,0 x 10-9
      TM (levetid)20 År (ISO 13849-1)
      Stopkategori0 (IEC 60204-1)
    • Funktioner
      Sensorovervågning

      Diskrepanstidsovervågning

      Kortslutningsregistrering

      Genstart-spærre
      Reset

      Automatisk

      Manuel

      Relæovervågning (EDM)
    • Grænseflader
      TilslutningsmådeFrontstik med trækfjederklemmer
      Indgange

      2 sikkerhedsindgange

      1 indgang til resettrykknap eller kontaktorovervågning (EDM)

      Udgange

      2 frigivelsesstrømbaner (sikre)

      2 meldeudgange (ikke sikre)

      3 testpulsudgange (ikke sikre)

      StatusdisplayLEDs
      KonfigurationsmådeVia tilslutningsledning
    • Elektriske data - Driftsdata
      SpændingsforsyningPELV eller SELV
      Forsyningsspænding UV24 V DC (16,8 V ... 30 V)
      Rippel≤ 2,4 V
      Effektforbrug≤ 2,5 W (DC)
    • Elektriske data - Sikkerhedsindgange
      Antal2
      Indgangsspænding
      HIGH24 V DC (11 V ... 30 V)
      LOW0 V DC (–3 V ... 5 V)
      Indgangsstrøm4 mA ... 6 mA
      Samtidighedsovervågningstid≤ 3 s
    • Elektriske data - Indgang resettrykknap eller kontaktorovervågning (EDM)
      Antal1
      Indgangsspænding
      HIGH24 V DC (11 V ... 30 V)
      LOW0 V DC (–3 V ... 5 V)
      Indgangsstrøm4 mA ... 6 mA
    • Elektriske data - Frigivelsesstrømbaner
      Reaktionstid10 ms
      Antal2
      UdgangstypeSlutterkontakter, tvangsførte
      KontaktmaterialeSølvlegering, tyndt forgyldt
      Udgangsspænding

      10 V AC ... 230 V AC

      10 V DC ... 230 V DC

      Udgangsstrøm10 mA ... 6 A
      Sumstrøm12 A
      Mekanisk levetid1 x 107 arbejdscyklusser
      OverspændingskategoriIII (EN 60664-1)
      Nom. stødspændingsstyrke Uimp6 kV (EN 60664-1)
    • Elektriske data - Meldeudgange
      Antal2
      UdgangstypePush-pull-halvlederudgang, kortslutningssikker
      Udgangsspænding
      HIGH≥ UV – 3 V
      LOW≤ 3 V
      Indgangsstrøm (NPN)≤ 15 mA
      Udgangsstrøm (PNP)≤ 120 mA
    • Elektriske data - Testpulsudgange
      Antal3
      UdgangstypePNP-halvleder, kortslutningssikker
      Udgangsspænding≥ UV – 3 V
      Testimpulsbredde2 ms
      Testpulsinterval40 ms
    • Mekaniske data
      Dimensioner (l x h x b)18 mm x 124,6 mm x 85,5 mm
      Vægt130 g
    • Omgivelsesdata
      KapslingsklasseIP20 (IEC 60529)
      Omgivelsestemperatur–25 °C ... +55 °C
      Lagertemperatur–25 °C ... +70 °C
      Luftfugtighed≤ 95 %, ikke kondenserende
      UdstrålingI henhold til IEC 61000-6-4
      Immunitet over for interferens

      I henhold til IEC 61326-3-1

      I henhold til IEC 61000-6-2

      I henhold til IEC 60947-5-1

    • Klassifikationer
      eCl@ss 5.027371990
      eCl@ss 5.1.427371990
      eCl@ss 6.027371819
      eCl@ss 6.227371819
      eCl@ss 7.027371819
      eCl@ss 8.027371819
      eCl@ss 8.127371819
      eCl@ss 9.027371819
      eCl@ss 10.027371819
      eCl@ss 11.027371819
      eCl@ss 12.027371819
      ETIM 5.0EC001449
      ETIM 6.0EC001449
      ETIM 7.0EC001449
      ETIM 8.0EC001449
      UNSPSC 16.090141113704

    Tekniske tegninger

    RLY3-EMSS100
    Måltegning EMSS1, HAND1, OSSD1, OSSD2, TIME1
    RLY3-EMSS100
    RLY3-EMSS1 på tokanals nød-stop med manuel nulstilling og kontaktorovervågning
    RLY3-EMSS100
    RLY3-EMSS1 på tokanals nød-stop med automatisk nulstilling og kontaktorovervågning
  • Visning: Gallerivisning Listevisning Vis alt
    Skjul alt