Oversigt
Sikkerhedsrelæ, der er meget let at betjene
Meget let at betjene, mere plads på styretavlen, hurtigere produktionsstart, mere kompakte maskiner med kortere sikkerhedsafstande og færre stilstandstider -– med det smarte sikkerhedsrelæ ReLy får du endnu mere ud af din applikation – og maksimal sikkerhed ved performance level e. Så stol ikke bare på et hvilket som helst sikkerhedsrelæ, men derimod på ReLy fra SICK. Fordi anvendelsesområderne er defineret entydigt, kan det ikke være nemmere at vælge den passende variant.
Overblik
- Smarte og brugervenlige husfunktioner
- Smalt design med bredder fra 18 mm
- Korte reaktionstider på under 10 ms (afhængigt af varianten)
- Status-LED’er og diagnoseinterfaces
- Der fås varianter til universel brug og sikker sensorkaskade med Flexi Loop