Sikkerhedslysgitre
TWINOX4

Kompakt design for ren driftssikkerhed

Din fordel

  • Det lille, elegante hus af rustfrit stål sparer plads, sikrer optimal integration i maskindesignet og giver høj fleksibilitet
  • Maksimal medieresistens for maksimal driftssikkerhed
  • Effektiv rengøring for høj proces- og produktionskvalitet og ringe kontaminationsrisiko
  • Effektiv bestillingsproces og omkostningsbesparelse i kraft af mindre lagerbeholdninger og vedligeholdelse af reservedele
  • Beslag med justeringsmulighed for maksimal driftssikkerhed
  • Hurtig diagnose på stedet med LED-statusdisplays over hele beskyttelsesfelthøjden

Oversigt

Kompakt design for ren driftssikkerhed

I den farmaceutiske industri kræves der til ekstremt aggressive rengørings- og dekontaminationsmidler produkter med højeste holdbarhed og robusthed. Sikkerhedsgardinet af rustfrit stål TWINOX4 er specielt udviklet til den farmaceutiske industri. Dets konstruktion er fri for kanter eller spalter og er således særlig egnet til sikring af maskiner med høje hygiejnekrav. Da TWINOX4 tager så lidt plads op, egner det sig til fleksibel indbygning på grund af dets kompakte dimensioner. Af rustfrit stål, robust og let at rengøre – det er de overbevisende fordele.

Overblik
  • Medieholdbarhed i kraft af hus af rustfrit stål
  • Rengøringsvenligt design med afrundede kanter og uden underskæringer
  • Twin-koncept: Sender og modtager i ét hus
  • Genstartsspærre, kontaktorovervågning (EDM), strålekodning
  • Beskyttelsesklasse IP65 og IP67

 

Få fordele med os som partner og ekspert i funktionel sikkerhed af Safety Solutions, der øger produktiviteten. Så dine processer forløber problemfrit, så menneske og maskine bliver et team, og så vi i fællesskab flytter grænserne for, hvad der er muligt.

Øg din produktivitet – med Safety Solutions fra SICK

Fordele

KOMPAKT DESIGN FOR REN DRIFTSSIKKERHED

I den farmaceutiske industri er sikkerhed en nøglefaktor, både set ud fra et patientperspektiv og fra lægemiddelproducentens. Til undgåelse af produktkontamination under fremstillingen findes der automations- og sikkerhedsteknologier, f.eks. barriereteknik til sterile aftapningssystemer samt isolatorer. Sikkerhedsgardinet af rustfrit stål TWINOX4 er specielt udviklet til den farmaceutiske industri. Det sikrer betjeningspersonalet, når de rækker hånden ind i farlige områder i maskinen, og personalet skal desuden overholde strenge hygiejniske krav.

Rene rum med højere produktivitet og fleksibilitet

TWINOX4s hus er let at integrere optimalt i maskinkonstruktionen, det er pladsbesparende og fører allerede i planlægningsfasen af dit anlæg til højere fleksibilitet.
TWINOX4 opfylder strenge krav til hygiejne på overflader og materialer i kraft af dets rustfri ståldesign med afrundede kanter og uden underskæringer.
Aggressive rengørings- og desinfektionsmidler, såsom brintoverilte kræver mediebestandige materialer – et kriterium som det rustfrie stålhus på TWINOX4 opfylder: Det er udviklet specielt til brug i områder med høje krav til hygiejne.

Robust, nem at rengøre og fremstillet af rustfrit stål - det er de overbevisende egenskaber

Anvendelser

Teknisk oversigt

 
  • Oversigt over tekniske data

    Oversigt over tekniske data

    SikkerhedsniveauType 4, PL e, SIL3, SILCL3
    Opløsning14 mm
    Rækkevidde4,5 m
    Beskyttelsesfelthøjde300 mm / 420 mm / 600 mm
    KapslingsklasseIP65, IP67
    Omgivelsestemperatur–20 °C ... +55 °C
Du finder alle tekniske data under det pågældende produkt

Downloads