Sikkerhedslysgitre
miniTwin / 1 Twin-Stick

C4MT-09614ABB03FB0
1206965
Bemærk: Denne artikel omfatter 1 Twin-Stick. Bestil venligst 2 stk. for at sikre et velfungerende miniTwin4-system.
Stk.
Kopiér forkortet link
    • Egenskaber
      Systemdel1 Twin-Stick
      AnvendelseminiTwin4 som stand-alone-enhed
      FastgørelsesmådeO-fix-holder
      Opløsning14 mm
      Rækkevidde
      Minimal0 m ... 4 m
      Typisk0 m ... 5 m
      Beskyttelsesfelthøjde960 mm
      Reaktionstid≤ 17 ms 1)
      SynkroniseringOptisk, uden separat synkronisering
      Indeholdt i levering

      Twin stick

      Systemstik

      O-Fix bracket, 2 pieces

      Prøvestang med en diameter svarende til sikkerhedslysgitterets opløsning

      Sikkerhedsadvarsel

      Montagevejledning

      Betjeningsvejledning til download

      • 1) Stand-alone-enheder, uden kaskade/seriekobling. Yderligere reaktionstider fremgår af betjeningsvejledningen.
    • Sikkerhedstekniske parametre
      TypeType 4 (IEC 61496-1)
      Sikkerhedsintegritetsniveau

      SIL3 (IEC 61508)

      SILCL3 (EN 62061)

      KategoriKategori 4 (EN ISO 13849)
      Performance levelPL e (EN ISO 13849)
      PFHD (gennemsnitlig sandsynlighed for farligt svigt pr. time)Stand-alone-system: 4,3 x 10-9 (EN ISO 13849)
      TM (levetid)20 År (EN ISO 13849)
      Sikker tilstand i tilfælde af fejlMindst en transistorudgang (OSSD) er slukket.
    • Funktioner
      FunktionerLeveringstilstand
      Genstart-spærreDeaktiveret
      Relæovervågning (EDM)Deaktiveret
      StrålekodningAutomatisk
    • Grænseflader
      SystemtilslutningM12 stik, 5-polet
      Kabellængde700 mm
      Ledertværsnit0,34 mm²
      Tilladt ledningslængde≤ 20 m 1)
      KonfigurationsmådeVia tilslutningsledning
      StatusdisplayLEDs
      Feltbus, industrielt netværk
      Integration via sikkerhedsstyringen Flexi SoftCANopen 2)
      DeviceNet™
      EtherCAT®
      EtherNet/IP™
      Modbus TCP
      PROFIBUS DP
      PROFINET
      • 1) Afhængigt af belastning, strømforsyning og ledertværsnit. De anførte tekniske data skal overholdes.
      • 2) Yderligere informationer om Flexi Soft -> www.sick.com/Flexi_Soft.
    • Elektriske data
      BeskyttelsesklasseIII (EN 61140)
      Forsyningsspænding UV24 V DC (19,2 V DC ... 28,8 V DC)
      Rippel≤ 10 % 1)
      Strømforbrug≤ 3 A 2)
      Sikkerhedsudgange (OSSD’er)
      UdgangstypePNP-halvledere, kortslutningssikre, kortslutningsovervågede 3)
      TILKOBLET-tilstand, aktiveringsspænding HIGH24 V DC (UV – 2,25 V DC ... UV)
      FRAKOBLET-tilstand, aktiveringsspænding LOW≤ 2 V DC
      Strømbelastningsevne pr. OSSD≤ 300 mA
      • 1) Inden for grænserne af UV.
      • 2) Maksimalt strømforbrug for et host/guest/guest-system med en beskyttelsesfelthøjde på 1.200 mm og en opløsning på 14 mm.
      • 3) Gælder for spændinger i området mellem –30 V og +30 V.
    • Mekaniske data
      Hustværsnit (inkl. systemtilslutning)15 mm x 32 mm
      Husets materialeAlulegering ALMGSI 0,5
      Vægt340 g
    • Omgivelsesdata
      KapslingsklasseIP65 (EN 60529)
      Omgivelsestemperatur–20 °C ... +55 °C
      Lagertemperatur–25 °C ... +70 °C
      Luftfugtighed15 % ... 95 %, ikke kondenserende
      Vibrationsmodstand5 g, 10 Hz ... 55 Hz (EN 60068-2-6)
      Chokmodstand10 g, 16 ms (EN 60068-2-27)
    • Yderligere oplysninger
      Bølgelængde850 nm
    • Klassifikationer
      ECl@ss 5.027272704
      ECl@ss 5.1.427272704
      ECl@ss 6.027272704
      ECl@ss 6.227272704
      ECl@ss 7.027272704
      ECl@ss 8.027272704
      ECl@ss 8.127272704
      ECl@ss 9.027272704
      ECl@ss 10.027272704
      ECl@ss 11.027272704
      ECl@ss 12.027272704
      ETIM 5.0EC002549
      ETIM 6.0EC002549
      ETIM 7.0EC002549
      ETIM 8.0EC002549
      UNSPSC 16.090146171620

    Tekniske tegninger

    C4MT-09614ABB03FB0
    Måltegning
  • Visning: Gallerivisning Listevisning Vis alt
    Skjul alt