Oversigt
Det mindste lysgitter med det højeste beskyttelsesniveau
Med miniTwin, det mindste sikkerhedslysgitter i miniatureformat, har SICK i over 10 år haft stor succes med beskyttelse af fingre og hænder på farlige steder. De to Twin-Sticks, hvor sender og modtager for første gang er indbygget symmetrisk i et kompakt hus, har modtaget flere udmærkelser. Det ene Twin-Stick monteres over for det andet og drejes 180 grader. Så dannes et sikkert beskyttelsesfelt. miniTwins miniaturestørrelse, muligheden for kaskade/seriekobling og de forskellige beskyttelsesfelthøjder sparer produktionsareal og sikrer korte sikkerhedsafstande. Og her viser den lille stort format: Den fungerer også perfekt ved meget kraftige stød og vibrationer og temperaturer ned til –20 °C.
Overblik
- Twin-Sticks: Sender og modtager i et kompakt hus
- Forskellige beskyttelsesfelthøjder, i trin à 60 mm
- Diagnose ved at visualisere beskyttelsesfelterne
- Idriftsættelse og justering ved hjælp af farve-LED’er, konfiguration uden software
- Mulighed for kaskade/seriekobling
- Applikationsspecifikke beslag