Sikkerhedslysgitre
deTec / deTec4 / Par

Detaljer
C4P-EA19531D00
1220161
Detaljer
C4P-SA19531A00
1220135
Bemærk: Levering sender og modtager uden systemstik. Systemstikket skal bestilles separat. Detaljer, se “Tilbehør”.
Kopiér forkortet link
    • Egenskaber
      AnvendelsesområdeStandard-industrimiljø
      SystemdelPar
      Opløsning30 mm
      Rækkevidde30 m
      Beskyttelsesfelthøjde1.950 mm
      Reaktionstid

      14 ms (ikke kodet)

      25 ms (kode 1 eller 2)

      Uden blinde zonerJa
      SynkroniseringOptisk synkronisering
      Integreret laser-justeringshjælp
      Endekappe med integreret LED
      Indeholdt i levering

      Sender

      Modtager

      Prøvestang med en diameter svarende til sikkerhedslysgitterets opløsning

      Sikkerhedsadvarsel

      Montagevejledning

      Betjeningsvejledning til download

    • Sikkerhedstekniske parametre
      TypeType 4 (IEC 61496-1)
      Sikkerhedsintegritetsniveau

      SIL3 (IEC 61508)

      SILCL3 (IEC 62061)

      KategoriKategori 4 (ISO 13849-1)
      Performance levelPL e (ISO 13849-1)
      PFHD (gennemsnitlig sandsynlighed for farligt svigt pr. time)
      Enkelt enhed15,3 x 10-9
      Kaskade med en guest-enhed30,5 x 10-9
      Kaskade med to guest-enheder45,6 x 10-9
      TM (levetid)20 År (ISO 13849-1)
      Sikker tilstand i tilfælde af fejlMindst en transistorudgang (OSSD) er slukket.
    • Funktioner
      Sikkerhedsdrift
      Automatisk indmåling af beskyttelsesfeltbredde
      Strålekodning
      Genstart-spærre
      Relæovervågning (EDM)
      Kaskade/seriekobling
      Intelligent bagsidebeskyttelse
      Reduceret opløsning
      Variabel beskyttelsesfeltbredde under driften
      Skelnen mellem menneske og materiale
      2-signals-muting
    • Grænseflader
      SystemtilslutningAfhængigt af systemstik (stik M12, 5-polet eller 8-polet)
      UdvidelsestilslutningAfhængigt af systemstik (uden udvidelsestilslutning eller med hunstik M12, 5-polet)
      KonfigurationsmådeDIP-switch på systemstikket
      StatusdisplayLEDs
      Billede af øverste og nederste stråles synkroniseringsstatus
      LED
      Meldeudgang (ADO)
      IO-Link
      Near Field Communication (NFC)
      Feltbus, industrielt netværk
      Integration via sikkerhedsstyringen Flexi SoftCANopen 1)
      DeviceNet™
      EtherCAT®
      EtherNet/IP™
      Modbus TCP
      PROFIBUS DP
      PROFINET
      • 1) Yderligere informationer om Flexi Soft -> www.sick.com/Flexi_Soft.
    • Elektriske data
      BeskyttelsesklasseIII (IEC 61140)
      Forsyningsspænding UV24 V DC (19,2 V ... 28,8 V)
      Rippel≤ 10 %
      Effektforbrug, typisk3,96 W (DC) / 2,05 W (DC)
      Sikkerhedsudgange (OSSD’er)
      Udgangstype2 PNP-halvledere, kortslutningssikre, kortslutningsovervågede 1)
      TILKOBLET-tilstand, aktiveringsspænding HIGH24 V DC (UV – 2,25 V DC ... UV)
      FRAKOBLET-tilstand, aktiveringsspænding LOW≤ 2 V DC
      Strømbelastningsevne pr. OSSD≤ 500 mA
      Meldeudgang (ADO)
      UdgangstypePNP-halvleder, kortslutningssikker 1)
      Udgangsspænding HIGH (aktiv)≥ UV – 3 V
      Udgangsspænding LOW (inaktiv)Stor modstand
      Udgangsstrøm HIGH (aktiv)≤ 100 mA
      • 1) Gælder for spændinger i området mellem –30 V og +30 V.
    • Mekaniske data
      DimensionerSe måltegning
      Husets materialeEkstruderede profiler af aluminium
    • Omgivelsesdata
      Kapslingsklasse

      IP65 (IEC 60529)

      IP67 (IEC 60529)

      Omgivelsestemperatur–30 °C ... +55 °C
      Lagertemperatur–30 °C ... +70 °C
      Luftfugtighed15 % ... 95 %, ikke kondenserende
      Vibrationsmodstand5 g, 10 Hz ... 55 Hz (IEC 60068-2-6)
      Chokmodstand10 g, 16 ms (IEC 60068-2-27)
    • Yderligere oplysninger
      Bølgelængde850 nm
      LystypeNær infrarød (NIR), usynlig
      Integreret laser-justeringshjælp
      Laserklasse1
      Bølgelængde650 nm
      LystypeSynligt rødt lys
    • Klassifikationer
      ECl@ss 5.027272704
      ECl@ss 5.1.427272704
      ECl@ss 6.027272704
      ECl@ss 6.227272704
      ECl@ss 7.027272704
      ECl@ss 8.027272704
      ECl@ss 8.127272704
      ECl@ss 9.027272704
      ECl@ss 10.027272704
      ECl@ss 11.027272704
      ECl@ss 12.027272704
      ETIM 5.0EC002549
      ETIM 6.0EC002549
      ETIM 7.0EC002549
      ETIM 8.0EC002549
      UNSPSC 16.090146171620

    Tekniske tegninger

    C4P-SA19531A00, C4P-EA19531D00
    Måltegning
  • Visning: Gallerivisning Listevisning Vis alt
    Skjul alt
Safe and intelligent

Increased productivity and short downtimes—the future of mobile maintenance

Product family deTec at a glance