Sikkerhedslysgitre
deTec / deTec4 / Par
C4P-EA18031D00
1220160
C4P-SA18031A00
1220134
Bemærk:
Levering sender og modtager uden systemstik. Systemstikket skal bestilles separat. Detaljer, se “Tilbehør”.
Kopiér forkortet link
-
Tekniske data
-
Downloads
-
Tilbehør
-
Anvendelser
-
Videoer
-
Apps
-
Service og support
-
Egenskaber
Anvendelsesområde | Standard-industrimiljø |
Systemdel | Par |
Opløsning | 30 mm |
Rækkevidde | 30 m |
Beskyttelsesfelthøjde | 1.800 mm |
Reaktionstid | 13 ms (ikke kodet) 24 ms (kode 1 eller 2) |
Uden blinde zoner | Ja |
Synkronisering | Optisk synkronisering |
Integreret laser-justeringshjælp | ✔ |
Endekappe med integreret LED | ✔ |
Indeholdt i levering | Sender Modtager Prøvestang med en diameter svarende til sikkerhedslysgitterets opløsning Sikkerhedsadvarsel Montagevejledning Betjeningsvejledning til download |
Funktioner
Sikkerhedsdrift | ✔ |
Automatisk indmåling af beskyttelsesfeltbredde | ✔ |
Strålekodning | ✔ |
Genstart-spærre | ✔ |
Relæovervågning (EDM) | ✔ |
Kaskade/seriekobling | ✔ |
Intelligent bagsidebeskyttelse | ✔ |
Reduceret opløsning | ✔ |
Variabel beskyttelsesfeltbredde under driften | ✔ |
Skelnen mellem menneske og materiale | | 2-signals-muting | ✔ |
|
Grænseflader
Systemtilslutning | Afhængigt af systemstik (stik M12, 5-polet eller 8-polet) |
|
Udvidelsestilslutning | Afhængigt af systemstik (uden udvidelsestilslutning eller med hunstik M12, 5-polet) |
|
Konfigurationsmåde | DIP-switch på systemstikket |
Statusdisplay | LEDs |
Billede af øverste og nederste stråles synkroniseringsstatus | ✔ |
LED | ✔ |
Meldeudgang (ADO) | ✔ |
IO-Link | ✔ |
Near Field Communication (NFC) | ✔ |
Feltbus, industrielt netværk | | Integration via sikkerhedsstyringen Flexi Soft | CANopen 1) | | DeviceNet™ | | EtherCAT® | | EtherNet/IP™ | | Modbus TCP | | PROFIBUS DP | | PROFINET |
|
Elektriske data
Beskyttelsesklasse | III (IEC 61140) |
Forsyningsspænding UV | 24 V DC (19,2 V ... 28,8 V) |
Rippel | ≤ 10 % |
Effektforbrug, typisk | 3,89 W (DC) / 1,97 W (DC) |
Sikkerhedsudgange (OSSD’er) | | Udgangstype | 2 PNP-halvledere, kortslutningssikre, kortslutningsovervågede 1) | TILKOBLET-tilstand, aktiveringsspænding HIGH | 24 V DC (UV – 2,25 V DC ... UV) | FRAKOBLET-tilstand, aktiveringsspænding LOW | ≤ 2 V DC | Strømbelastningsevne pr. OSSD | ≤ 500 mA |
|
Meldeudgang (ADO) | | Udgangstype | PNP-halvleder, kortslutningssikker 1) | Udgangsspænding HIGH (aktiv) | ≥ UV – 3 V | Udgangsspænding LOW (inaktiv) | Stor modstand | Udgangsstrøm HIGH (aktiv) | ≤ 100 mA |
|
Mekaniske data
Dimensioner | Se måltegning |
Husets materiale | Ekstruderede profiler af aluminium |
Omgivelsesdata
Kapslingsklasse | IP65 (IEC 60529) IP67 (IEC 60529) |
Omgivelsestemperatur | –30 °C ... +55 °C |
Lagertemperatur | –30 °C ... +70 °C |
Luftfugtighed | 15 % ... 95 %, ikke kondenserende |
Vibrationsmodstand | 5 g, 10 Hz ... 55 Hz (IEC 60068-2-6) |
Chokmodstand | 10 g, 16 ms (IEC 60068-2-27) |
Yderligere oplysninger
Bølgelængde | 850 nm |
Lystype | Nær infrarød (NIR), usynlig |
Integreret laser-justeringshjælp | ✔ | Laserklasse | 1 | Bølgelængde | 650 nm | Lystype | Synligt rødt lys |
|
Klassifikationer
ECl@ss 5.0 | 27272704 |
ECl@ss 5.1.4 | 27272704 |
ECl@ss 6.0 | 27272704 |
ECl@ss 6.2 | 27272704 |
ECl@ss 7.0 | 27272704 |
ECl@ss 8.0 | 27272704 |
ECl@ss 8.1 | 27272704 |
ECl@ss 9.0 | 27272704 |
ECl@ss 10.0 | 27272704 |
ECl@ss 11.0 | 27272704 |
ECl@ss 12.0 | 27272704 |
ETIM 5.0 | EC002549 |
ETIM 6.0 | EC002549 |
ETIM 7.0 | EC002549 |
ETIM 8.0 | EC002549 |
UNSPSC 16.0901 | 46171620 |
Tekniske tegninger
Måltegning
-
-
-
-
-
-
Vent et øjeblik...
Din forespørgsel behandles allerede, hvilket kan tage nogle sekunder.