Sikkerhedslysgitre
deTec / deTec4 Core / Modtager
C4C-EA09010A10000
1211515
Kopiér forkortet link
-
Tekniske data
-
Downloads
-
Tilbehør
-
Anvendelser
-
Videoer
-
Service og support
-
Tolddata
-
Egenskaber
Anvendelsesområde | Standard-industrimiljø |
Systemdel | Modtager |
Kompatibel sender | 1211475 |
Opløsning | 14 mm |
Rækkevidde | 10 m |
Beskyttelsesfelthøjde | 900 mm |
Reaktionstid | 14 ms |
Uden blinde zoner | Ja |
Synkronisering | Optisk synkronisering |
Indeholdt i levering | Modtager Prøvestang med en diameter svarende til sikkerhedslysgitterets opløsning Sikkerhedsadvarsel Montagevejledning Betjeningsvejledning til download |
Funktioner
Sikkerhedsdrift | ✔ |
Automatisk indmåling af beskyttelsesfeltbredde | ✔ |
Grænseflader
Systemtilslutning | M12 stik, 5-polet | Kabellængde | 150 mm | Ledningsdiameter | 4,3 mm |
|
Ledningens bøjningsradius | | Ved stationær montage | > 12 x ledningsdiameter | Under bevægelse | > 15 x ledningsdiameter |
|
Statusdisplay | LEDs |
Feltbus, industrielt netværk | | Integration via sikkerhedsstyringen Flexi Soft | CANopen 1) | | DeviceNet™ | | EtherCAT® | | EtherNet/IP™ | | Modbus TCP | | PROFIBUS DP | | PROFINET |
|
Elektriske data
Beskyttelsesklasse | III (IEC 61140) |
Forsyningsspænding UV | 24 V DC (19,2 V ... 28,8 V) |
Rippel | ≤ 10 % |
Effektforbrug, typisk | 2,88 W (DC) |
Sikkerhedsudgange (OSSD’er) | | Udgangstype | 2 PNP-halvledere, kortslutningssikre, kortslutningsovervågede 1) | TILKOBLET-tilstand, aktiveringsspænding HIGH | 24 V DC (UV – 2,25 V DC ... UV) | FRAKOBLET-tilstand, aktiveringsspænding LOW | ≤ 2 V DC | Strømbelastningsevne pr. OSSD | ≤ 300 mA |
|
Mekaniske data
Dimensioner | Se måltegning |
Husets materiale | Ekstruderede profiler af aluminium |
Omgivelsesdata
Kapslingsklasse | IP65 (IEC 60529) IP67 (IEC 60529) |
Omgivelsestemperatur | –30 °C ... +55 °C |
Lagertemperatur | –30 °C ... +70 °C |
Luftfugtighed | 15 % ... 95 %, ikke kondenserende |
Vibrationsmodstand | 5 g, 10 Hz ... 55 Hz (IEC 60068-2-6) |
Chokmodstand | 10 g, 16 ms (IEC 60068-2-27) |
Klassifikationer
ECl@ss 5.0 | 27272704 |
ECl@ss 5.1.4 | 27272704 |
ECl@ss 6.0 | 27272704 |
ECl@ss 6.2 | 27272704 |
ECl@ss 7.0 | 27272704 |
ECl@ss 8.0 | 27272704 |
ECl@ss 8.1 | 27272704 |
ECl@ss 9.0 | 27272704 |
ECl@ss 10.0 | 27272704 |
ECl@ss 11.0 | 27272704 |
ETIM 5.0 | EC002549 |
ETIM 6.0 | EC002549 |
ETIM 7.0 | EC002549 |
ETIM 8.0 | EC002549 |
UNSPSC 16.0901 | 46171620 |
Tekniske tegninger
Måltegning
Sikkerhedslysgitter deTec4 Core på sikkerhedsrelæ UE48-2OS
-
-
-
-
-
-
Vent et øjeblik...
Din forespørgsel behandles allerede, hvilket kan tage nogle sekunder.