Sikkerhedslysgitre
deTec

Fordi vi tænker videre, når der er tale om sikkerhed

Din fordel

  • Få gavn af produktivitetsstigningen og korte stilstandstider takket være omfattende diagnosticeringsmuligheder
  • Øg automatiseringsgraden og procestransparensen i dine anlæg med IO-Link
  • Pålidelig objektmønsterdetektion uden eksterne signaler eller enheder sikrer dig et billigt og kompakt maskindesign
  • Muting sikrer produktivitet og sikkerhed, hvor der skal skelnes mellem mennesker og materialer
  • Stor driftssikkerhed: Intelligent bagsidebeskyttelse forhindrer uønsket frakobling
  • Enkel idriftsættelse og konfiguration uden software sparer tid og udgifter

Vælg produkt

Har du brug for et system eller et enkelt produkt?

Systemkonfiguration

Sammensæt op til tre individuelle kaskaderede/seriekoblede systemer, og vælg om nødvendigt yderligere funktioner.

Enkeltprodukter

Vælg det ønskede produkt i vores produktportefølje.

Vis alt Skjul alt
Vis alt Skjul alt
Filtrer efter:

Din ønskede konfiguration kontrolleres…

Konfigurationsresultatet kan ikke genereres endnu. Tilføj de manglende oplysninger - du genkender stederne på udråbstegnene; ellers kontakt os.

    Oversigt

    Fordi vi tænker videre, når der er tale om sikkerhed

    De intelligente deTec-sikkerhedslysgitre er velegnede til sikring af farlige områder, adgange og farlige steder. Moderne teknologier som NFC og IO-Link øger graden af automatisering og dermed også produktiviteten takket være de mange funktioner. Resultatet: Nem diagnose on site, hurtig idriftsættelse og omfattende data til automatisering af efterfølgende processer. Desuden sørger det fleksible tilslutningskoncept kombineret med det ens husdesign for, at der kun skal bruges få ressourcer til kabelføring, installation og konfiguration. De nødvendige funktioner aktiveres via et passende systemstik og uden software. Takket være forskellige tæthedsgrader/kapslinger og varianterne til eksplosionsfarlig atmosfære byder deTec også på løsninger til applikationer i barske omgivelser.

    Overblik
    • NFC-diagnose og smartphone-app
    • Diagnose og automation via IO-Link
    • Objektmønsterdetektion med Smart Box Detection
    • 2-signals-muting
    • Intelligent bagsidebeskyttelse
    • Konfiguration af alle funktioner uden software
    • Reduceret opløsning: 1 eller 2 lysstråler
    • Forskellige tæthedsgrader/kapslinger samt varianter til eksplosionsfarlig atmosfære

     

    IO-Link
    IO-Link

    Mit IO-Link holen Sie mehr aus Ihrem deTec4

    Smart Sensors

    Fordele

    Et intelligent sikkerhedslysgitter sikrer stor produktivitet

    Om det handler om automobilindustrien, maskinkonstruktion eller produktion af konsumvarer: Større produktivitet og stor fleksibilitet og mere automatisering er afgørende konkurrencefordele i digitaliseringens tidsalder. Med sine intelligente funktioner bidrager sikkerhedslysgitteret deTec til økonomisk drift af maskiner og anlæg. Udover det ekstremt robuste hus og de innovative diagnosefunktioner overbeviser deTec også med nem tilslutning, konfiguration og justering.
    Intelligente funktioner Spar tid og udgifter til maskindesignet. Med Smart Box Detection har du ikke brug for eksterne signaler eller enheder.
    Hurtig idriftsættelse Her kan du se, hvordan deTec hurtigt kan monteres og justeres i fem trin.
    Nem diagnose Benyt dig af en omfattende on-site-diagnose via smartphone og NFC-interface.

    Med deTec får du en investering i en sikker og rentabel fremtid

    deTec4 kombinerer sikkerhed og automatisering i en enkelt sensor

    Udover stor sikkerhed byder intelligente sikkerhedssensorer også på mange muligheder for automatisering. Produktvarianten deTec4 beskytter ikke bare personer, men leverer også værdifulde data til efterfølgende procestrin via IO-Link. Det betyder, at du skal bruge færre sensorer. Desuden yder sensoren et værdifult bidrag til mobil vedligeholdelse af dine maskiner og anlæg.
    Mange forskellige automatiseringsmåder Benyt de omfattende procesdata til efterfølgende automatiseringsprocesser, f.eks. udførelse af højdemålinger.
    Effektiv årsagsanalyse Omfattende servicedata muliggør forebyggende vedligeholdelse, f.eks. ved begyndende kontaminering af sensoren, og til hurtig og nem årsagsanalyse.

    Øg automatiseringen og transparensen i dine maskiners og anlægs processer

    Af samme støbning og altid fleksibel

    Sikkerhedslysgitteret deTec er straks klar til brug. Takket være et ensartet husdesign, standardiseret tilslutningsteknik og det praktiske tilbehør er implementeringen i maskindesignet altid lige nemt.
    Fleksibelt tilslutningskoncept Som følge af den gode modularitet kan man med deTec hurtigt og let aktivere funktioner med det relevante systemstik, helt uden brug af software.
    Ensartet husdesign Alle enheder i produktfamilierne deTec og deTem er udført efter samme hus- og montagekoncept såvel som standardkabler – produktspecifikt tilbehør er inkluderet.

    Drag nytte af de begrænsede ressourcer til kabelføring, installation og konfiguration

    Sikkerhedslysgitre til de strenge krav i din branche

    Emnet sikkerhed omfatter flere aspekter, afhængigt af anvendelsesområdet: I forbindelse med produktionen og forarbejdningen af fødevarer skal hygiejnestandarderne overholdes. I eksplosionsfarlige atmosfærer gælder det om at overholde normerne for eksplosionsbeskyttelse. I værktøjsmaskineindustrien spiller sikkerhedslysgitrenes bestandighed over for kemikalier som køle-, smøre-og rengøringsmidler ofte en afgørende rolle. Ved sikring af maskiner og anlæg stilles der også store krav til stød- og vibrationsmodstanden, dermed også sensorens driftssikkerhed.
    Strenge hygiejnestandarder Med sit hus, der er nemt at rengøre, og som består af fødevareegnet plast og rustfrit stål, er deTec IP69K perfekt til at sikre i vådområder.
    Eksplosionsfarlig atmosfære Med de forskellige deTec-varianter kan man sikre mange forskellige ex-zoner.
    Modstandsdygtig over for kemikalier deTec HG med en frontrude af kemisk hærdet floatglas er særdeles modstandsdygtig over for køle- og smøremidler.

    Benyt de mange muligheder for anvendelse af deTec

    Anvendelser

    Teknisk oversigt

     
    • Oversigt over tekniske data

      Oversigt over tekniske data

      Sikkerhedsniveau

      Type 2, PL c, SIL1, SILCL1

      Type 4, PL e, SIL3, SILCL3

      Opløsning14 mm / 30 mm
      Rækkevidde2,5 m ... 30 m
      Beskyttelsesfelthøjde300 mm ... 2.100 mm
      Kapslingsklasse

      IP65

      IP67

      IP66

      IP69K

      Omgivelsestemperatur–30 °C ... +55 °C
    Du finder alle tekniske data under det pågældende produkt

    Downloads