Sikkerhedslysgitre
C4000 Fusion Ex

Klar til eksplosionsfarlige atmosfærer

Din fordel

  • At enheden er konfektioneret med ledning og formonteret i et eksplosionssikkert hus sparer installationstid og udgifter til certificering
  • Maksimal sikkerhed og automatisering i eksplosionsfarlige atmosfærer takket være overensstemmelse med de strenge forskrifter og store sikkerhedskrav
  • Enkel installation og justering
  • Maksimal sikkerhed ved adgangssikringen ved automatiseret materialetransport, idet systemet skelner pålideligt mellem menneske og materiale uden brug af yderligere mutingsensorer
  • Stor driftssikkerhed ved hjælp af fast afblænding: Bjælker detekteres, men forstyrrende objekter som ledninger undertrykkes

Oversigt

Klar til eksplosionsfarlige atmosfærer

Sikkerhedslysgitteret C4000 Fusion i et tryksikkert kapslet eksplosionssikkert hus er specialdesignet og godkendt til de strenge sikkerhedskrav i eksplosionsfarlige atmosfærer i henhold til ATEX, IECEx og NEC. Konfektioneret med ledning og færdigt monteret i huset – det komplette system er desuden UL-certificeret og udgør et fremragende tilbud, der er enestående på markedet.

Overblik
  • Certificeret til anvendelse i eksplosionsfarlige atmosfærer i henhold til ATEX, IECEx og NEC takket være det eksplosionssikre hus
  • Adgangssikring, hvor der skelnes mellem menneske og materiale – uden muting
  • Sikring af farlige områder med valgfri fast afblænding
  • Fås med beskyttelsesfelthøjder på 600 mm, 900 mm og 1.200 mm

 

Få fordele med os som partner og ekspert i funktionel sikkerhed af Safety Solutions, der øger produktiviteten. Så dine processer forløber problemfrit, så menneske og maskine bliver et team, og så vi i fællesskab flytter grænserne for, hvad der er muligt.

Øg din produktivitet – med Safety Solutions fra SICK

Anvendelser

Teknisk oversigt

 
  • Oversigt over tekniske data

    Oversigt over tekniske data

    SikkerhedsniveauType 4, PL e, SIL3, SILCL3
    Opløsning30 mm
    Rækkevidde17,6 m
    Beskyttelsesfelthøjde600 mm / 900 mm / 1.200 mm
    KapslingsklasseIP65, IP66
    Omgivelsestemperatur0 °C ... +55 °C
Du finder alle tekniske data under det pågældende produkt

Downloads