Oversigt
Klar til eksplosionsfarlige atmosfærer
Sikkerhedslysgitteret C4000 Entry/Exit ATEX II 3G/3D sikrer farlige steder og farlige områder på en økonomisk og pålidelig måde, også når der opstår atmosfære med eksplosionsrisiko. Funktioner som genstartsspærre og kontaktorovervågning forenkler integrationen i maskinen. Forskellige fastgørelsesadaptere og smart tilbehør muliggør en fleksibel montage. Den tidsbesparende justering og diagnosticering foregår via det gennemprøvede syvsegmentdisplay. C4000 Entry/Exit ATEX II 3G/3D sikrer pålidelig farlige steder i eksplosionsfarlige atmosfærer med en beskyttelsesfelthøjde på op til 1.800 mm.
Overblik
- Type 4 (IEC 61496), SIL3 (IEC 61508), PL e (EN ISO 13849)
- ATEX II 3G / 3D (zonerne 2/22)
- ATEX for gas: II 3G Ex nA op is IIC T4 Gc X
- ATEX for støv: II 3D Ex tc IIIC T135 °C Dc
- Syvsegmentdisplay
- Kontaktorovervågning (EDM) og genstartsspærre
- Strålekodning for præcis systemtilknytning
- Konfiguration og diagnosticering via PC