Oversigt
Klar til eksplosionsfarlige atmosfærer
Det tryksikkert kapslede hus til sikkerhedslysgitre er konstrueret og godkendt til brug i farlige områder iht. ATEX for gas: II 2 G Ex d IIB T6 Gb, for støv: II 2 D Ex tb IIIC T56°C Db. NFPA 70/NEC 500, klasse I, div. 1, gruppe C og D, klasse II, div. 1, gruppe E, F og G og klasse III, div. 1. Huset er kompatibelt med talrige af SICKs sikkerhedslysgitre og er velegnet til brug i f.eks. lakeringskabiner, kornsiloer, anlæg i den kemiske industri osv. Kombinationen af tryksikkert kapslet hus og sikkerhedslysgitter har gennemgået de tilsvarende kontroller og er UL-certificeret. Din sikkerhedsløsning opfylder altså pålideligt alle krævede sikkerhedsstandarder og lovmæssige bestemmelser.
Overblik
- ATEX for gas: II 2 G Ex db IIB T6
- ATEX for støv: II 2 D Ex tb IIIC T56°C Db IP6X
- NFPA 70/NEC 500 klasse I, div. 1, gruppe C og D
- NFPA 70/NEC 500 klasse II, div. 1, gruppe E, F og G
- NFPA 70/NEC 500 klasse III, div. 1
- Findes til beskyttelsesfelthøjder på 600 mm, 900 mm og 1.200 mm
- Opløsning: 30 mm
- Rækkevidde: 16 m