Sikkerhedslysgitre
C4000 Advanced ATEX II 3G/3D

Klar til eksplosionsfarlige atmosfærer

Din fordel

  • ATEX II 3G / 3D til brug i zoner 2/22
  • Store rækkevidder på op til 21 m og tilstrækkelig ydelsesreserve til brug f.eks. i lakeringslinjer
  • Tidsbesparende justering og diagnosticering med syvsegmentdisplay
  • Strålekodning beskytter systemerne mod gensidig påvirkning og giver dermed stor driftssikkerhed
  • Nem og hurtig idriftsættelse som følge af forkonfigurering af systemerne eller clone plug
  • Komfortabel konfigurering og diagnosticering giver mulighed for større driftssikkerhed

Oversigt

Klar til eksplosionsfarlige atmosfærer

Sikkerhedslysgitteret C4000 Advanced ATEX II 3G/3D sikrer farlige steder og farlige områder på en økonomisk og pålidelig måde, også når der opstår atmosfære med eksplosionsrisiko. Funktioner som genstartsspærre og relæovervågning forenkler integrationen i maskinen. Forskellige fastgørelsesadaptere og smart tilbehør muliggør en fleksibel montage. Den tidsbesparende justering og diagnosticering foregår via det gennemprøvede 7-segmentdisplay. C4000 Advanced ATEX II 3G/3D er egnet til pålidelig sikring af farlige steder i eksplosionsfarlige atmosfærer med en beskyttelsesfelthøjde på op til 1.800 mm.

Overblik
  • Type 4 (IEC 61496), SIL3 (IEC 61508), PL e (EN ISO 13849)
  • ATEX II 3G / 3D (zonerne 2/22)
  • ATEX for gas: II 3G Ex nA op is IIC T4 Gc X
  • ATEX for støv: II 3D Ex tc IIIC T135 °C Dc
  • Syvsegmentdisplay
  • Kontaktorovervågning (EDM) og genstartsspærre
  • Strålekodning for præcis systemtilknytning
  • Konfiguration og diagnosticering via PC

 

Få fordele med os som partner og ekspert i funktionel sikkerhed af Safety Solutions, der øger produktiviteten. Så dine processer forløber problemfrit, så menneske og maskine bliver et team, og så vi i fællesskab flytter grænserne for, hvad der er muligt.

Øg din produktivitet – med Safety Solutions fra SICK

Anvendelser

Teknisk oversigt

 
  • Oversigt over tekniske data

    Oversigt over tekniske data

    SikkerhedsniveauType 4, PL e, SIL3, SILCL3
    Opløsning14 mm / 30 mm / 40 mm
    Rækkevidde10 m / 21 m
    Beskyttelsesfelthøjde450 mm ... 1.800 mm
    KapslingsklasseIP65
    Omgivelsestemperatur0 °C ... +55 °C
Du finder alle tekniske data under det pågældende produkt

Downloads