Effektiv automatisering

Innovativ diagnose sikrer korte stilstandstider

Takket være omfattende diagnosemuligheder kan man med sikkerhedslysgitteret deTec opnå stor driftssikkerhed for maskinerne, mens området sikres. Spar ekstra tid på fejlafhjælpning: Via et IO-Link- og NFC-interface kan man effektivt på vist statusinformationerne for sikkerhedslysgitteret.

Vælg produkt

Sikkert, intelligent og effektivt

Automatisering med smarte sikkerhedssensorer

Ved hjælp af effektiv kommunikation sikrer intelligente sensorer fra SICK stabile processer såsom fleksibilitet og transparens. Via IO-Link får du desuden løbende informationer om dine enheders tilstand, hvilket optimerer diagnosen og øger dit anlægs driftssikkerhed. For dig betyder det større effektivitet, mere fleksibilitet og bedre planlægning af vedligeholdelsen af dit anlæg.

Mere

Uforstyrret materialeflow

Produktivitet takket være muting

Skal materialet føres ind i hhv. ud af anlægget, mens arbejdernes adgang skal forhindres? Den sikre sondring mellem menneske og materiale sørger for et produktivt materialeflow, samtidigt med at dit personale beskyttes.

Vælg produkt

Søjler og spejlsøjler

Intelligent tilbehør til sikring af adgange og områder

Sådan arbejder du billigt og hurtigt: Enhedssøjler fra SICK kan du montere ganske enkelt og stabilt ved at skrue dem fast i gulvet. Med få aktive sikkerhedslysgitre og hurtigt installerede spejlsøjler kan man udføre sikring på flere sider.

Vælg produkt
Effektiv automatisering
Sikkert, intelligent og effektivt
Uforstyrret materialeflow
Søjler og spejlsøjler

Vælg din løsning

Her kan du finde de egnede produkter eller produktfamilier

Filtrer efter:

1.871 træffer(e):

Træffer 1 - 8 af 1871

Sikkerhedslysgitre
miniTwin
  • Systemdel: 1 Twin-Stick
  • Anvendelse: miniTwin4 som stand-alone-enhed
  • Fastgørelsesmåde: O-fix-holder
  • Sikkerhedsniveau: Type 4, PL e, SIL3, SILCL3
  • Opløsning: 24 mm
  • Rækkevidde: 5 m
  • Beskyttelsesfelthøjde: 1.200 mm
  • Tilslutningsmåde: M12 stik, 5-polet
Detaljer
Sammenlign
Stk.
Sikkerhedslysgitre
miniTwin
  • Systemdel: 1 Twin-Stick
  • Anvendelse: miniTwin4 som stand-alone-enhed, miniTwin4 som den sidste guest i en 2’er og 3’er kaskade
  • Fastgørelsesmåde: C-fix eller L-fix holder
  • Sikkerhedsniveau: Type 4, PL e, SIL3, SILCL3
  • Opløsning: 34 mm
  • Rækkevidde: 5 m
  • Beskyttelsesfelthøjde: 1.140 mm
  • Tilslutningsmåde: M12 stik, 5-polet
Detaljer
Sammenlign
Stk.
Sikkerhedslysgitre
miniTwin
  • Systemdel: 1 Twin-Stick
  • Anvendelse: miniTwin4 som stand-alone-enhed, miniTwin4 som den sidste guest i en 2’er og 3’er kaskade
  • Fastgørelsesmåde: C-fix eller L-fix holder
  • Sikkerhedsniveau: Type 4, PL e, SIL3, SILCL3
  • Opløsning: 14 mm
  • Rækkevidde: 5 m
  • Beskyttelsesfelthøjde: 1.140 mm
  • Tilslutningsmåde: M12 stik, 5-polet
Detaljer
Sammenlign
Stk.
Sikkerhedslysgitre
miniTwin
  • Systemdel: 1 Twin-Stick
  • Anvendelse: miniTwin4 som stand-alone-enhed
  • Fastgørelsesmåde: O-fix-holder
  • Sikkerhedsniveau: Type 4, PL e, SIL3, SILCL3
  • Opløsning: 14 mm
  • Rækkevidde: 5 m
  • Beskyttelsesfelthøjde: 780 mm
  • Tilslutningsmåde: M12 stik, 5-polet
Detaljer
Sammenlign
Stk.
Sikkerhedslysgitre
miniTwin
  • Systemdel: 1 Twin-Stick
  • Anvendelse: miniTwin4 som stand-alone-enhed
  • Fastgørelsesmåde: O-fix-holder
  • Sikkerhedsniveau: Type 4, PL e, SIL3, SILCL3
  • Opløsning: 14 mm
  • Rækkevidde: 5 m
  • Beskyttelsesfelthøjde: 1.020 mm
  • Tilslutningsmåde: M12 stik, 5-polet
Detaljer
Sammenlign
Stk.
Sikkerhedslysgitre
miniTwin
  • Systemdel: 1 Twin-Stick
  • Anvendelse: miniTwin4 som stand-alone-enhed
  • Fastgørelsesmåde: O-fix-holder
  • Sikkerhedsniveau: Type 4, PL e, SIL3, SILCL3
  • Opløsning: 14 mm
  • Rækkevidde: 5 m
  • Beskyttelsesfelthøjde: 960 mm
  • Tilslutningsmåde: M12 stik, 5-polet
Detaljer
Sammenlign
Stk.
Sikkerhedslysgitre
miniTwin
  • Systemdel: 1 Twin-Stick
  • Anvendelse: miniTwin4 som stand-alone-enhed, miniTwin4 som den sidste guest i en 2’er og 3’er kaskade
  • Fastgørelsesmåde: C-fix eller L-fix holder
  • Sikkerhedsniveau: Type 4, PL e, SIL3, SILCL3
  • Opløsning: 24 mm
  • Rækkevidde: 5 m
  • Beskyttelsesfelthøjde: 1.020 mm
  • Tilslutningsmåde: M12 stik, 5-polet
Detaljer
Sammenlign
Stk.
Sikkerhedslysgitre
miniTwin
  • Systemdel: 1 Twin-Stick
  • Anvendelse: miniTwin4 som stand-alone-enhed, miniTwin4 som den sidste guest i en 2’er og 3’er kaskade
  • Fastgørelsesmåde: C-fix eller L-fix holder
  • Sikkerhedsniveau: Type 4, PL e, SIL3, SILCL3
  • Opløsning: 34 mm
  • Rækkevidde: 5 m
  • Beskyttelsesfelthøjde: 1.020 mm
  • Tilslutningsmåde: M12 stik, 5-polet
Detaljer
Sammenlign
Stk.

Træffer 1 - 8 af 1871

Fordele

Fleksibel automatisering

Sikkerhedslysgitre fra SICK betyder pålidelig beskyttelse af mennesker. De egner sig især til overvågning af farlige områder, adgange og farlige steder og øger maskinernes driftssikkerhed takket være mange forskellige funktioner – de giver konstant god beskyttelse af arbejderne, uden at produktiviteten og effektiviteten mindskes.

Anbefalet produkt deTec

Smart Box Detection Med Smart Box Detection kan firkantede objekter detekteres pålideligt. For at yde sikkerhed for arbejderne forbliver sikkerhedslysgitteret deTec’s beskyttelsesfelt konstant aktivt oven over det objekt, der passeres.
Intelligent bagsidebeskyttelse Funktionen intelligent bagsidebeskyttelse forhindrer, at personer opholder sig i det farlige område uden at blive opdaget. Samtidigt genkendes tilfældigt nedfaldende objekter som sådanne, og produktionsforløbet afbrydes ikke – det betyder stor driftssikkerhed for din maskine.

Stor driftssikkerhed takket være intelligent sikkerhed

Med innovativ teknologi og et intelligent enhedskoncept sikrer sikkerhedslysgitre fra SICK produktivitetsstigninger. Udvidede funktioner sørger for permanent større driftssikkerhed for dine maskiner og anlæg. Samtidig er der altid fokus på ét mål – at beskytte arbejderne.
Sikre funktioner

Sikkerhedslysgitrene giver dig mange fordele i forbindelse med processikkerheden – startende med den nemme idriftsættelse ved hjælp af det standardiserede tilslutningskoncept og hurtig montage takket være ensartet husdesign. Desuden er sensorerne udstyret med pålidelig finger- og håndbeskyttelse, og der er ingen blinde zoner.

Anbefalet produkt deTec

Mange forskellige automatiseringsmåder

Takket være variable beskyttelsesfeltbredder, reduceret opløsning og intelligent bagsidebeskyttelse understøtter sikkerhedslysgitrene automatiske processer i industrimiljøer. Integrerede funktioner stil sondring mellem menneske og materiale og højdemåling sørger desuden for uafbrudte processer.

Anbefalet produkt deTec

Intelligent behandling af stråler

For at forhindre utilsigtede fejlfrakoblinger og sikre stor driftssikkerhed for din maskine eller dit anlæg, byder sikkerhedslysgitre fra SICK på intelligent behandling af strålerne. De detekterer paller, afblændede områder og komplette objektmønstre.

Anbefalet produkt C4000 Fusion

Anbefalet produkt C4000 Advanced

Produktivitet takket være et gennemtænkt omfang af funktioner

Sikkerhedslysgitre fra SICK sørger for sikker overvågning af adgange og farlige områder og letter produktionsforløbet for dig. De er hurtige at montere, nemme at konfigurere og giver mulighed for en løbende diagnose, mens produktionen kører, samt uafbrudt kommunikation inden for netværket. Få gavn af den høje grad af automatisering takket være transparens i processen, stor driftssikkerhed for maskinerne som følge af forebyggende vedligeholdelse og bekvem visning af dataene via fjernvedligeholdelse.
Spar tid og omkostninger

Vælg det huskoncept, der egner sig til dit huskoncept og det dertil passende omfang af funktioner. Sikkerhedslysgitrene giver fleksible tilslutningsmuligheder og et gennemtænkt husdesign – helt ned i miniatureformat.

Anbefalet produkt miniTwin

Få et overblik over det hele

Drag fordel af den intuitive visning af tilstanden, og få et hurtigt overblik. Displayelementer hjælper dig bl.a. med konfigurationen og justeringen. Derudover kan maskinens status visualiseres med en valgfri LED.

Anbefalet produkt deTec

Gør mobil vedligeholdelse til virkelighed

Den effektive kommunikation via IO-Link gør hurtig indbygning af enhederne i dit netværk mulig. Kernen i fejlafhjælpningsprocessen er en nem og hurtig diagnose via IO-Link og NFC i realtid. Ved hjælp af den gratis app SICK Safety Assistant kan du også ganske nemt læse konfigurations- og diagnosedataene på smartphone.

App SICK Safety Assistant

Når ydre påvirkninger ikke har nogen effekt

Støv, snavs, vand, rengøringsmidler og eksplosionsfarlige atmosfærer – sikkerhedslysgitre i dit anvendelsesområde skal kunne modstå mange udefrakommende påvirkninger. Med tæthedsgrad/kapsling IP65, IP67, IP69K og robuste husmaterialer er de særdeles godt udstyrede til formålet. Dermed lever de også op til de høje hygiejnestandarder i fødevareproduktionen.
Helt igennem tæt

Sikkerhedslysgitrene er hurtige at rengøre og har en lang levetid. Tæthedsgrad/kapsling IP69K står for effektiv tæthed mod at skadelige påvirkninger som snavs, støv og vand trænger ind i sensorhuset.

Anbefalet produkt deTec

Eksplosivt belastbar

Særlige omgivelser som for eksempel eksplosionsfarlige atmosfærer kræver robuste og pålidelige eksplosionssikre huse i henhold til internationale sikkerhedsstandarder. Til det formål tilbyder SICK sikkerhedslysgitre, der svarer til ATEX-enhedskategorierne 3GD og 2GD.

Anbefalet produkt deTec

Overbevisende designet

Varianterne med et hus af rustfrit stål sikrer takket være materialets modstandsdygtighed og den lette rengøring af huset, stor driftssikkerhed for maskinerne og produktionskvalitet i hygiejneområder.

Anbefalet produkt TWINOX4

Intelligent kombination af spejl- og enhedssøjler

Der, hvor sikkerhedslysgitre støder på deres grænser, når det gælder montagemuligheder og beskyttelse af enheden, anvendes spejl- og enhedssøjler. Til sikring af områder på flere sider i bearbejdningscentre eller materialesluser med kun et enkelt sensorpar er enhedssøjler i kombination med spejlsøjler den perfekte løsning til deflektion af stråler. De kombinerer en kompakt og robust opbygning med meget stor stabilitet. Desuden kan de anvendes universelt og kræver ingen yderligere kabelføring.

Anbefalede produkter enhedssøjler med udvendige slots

Anbefalet produkt spejlsøjle med gennemgående spejl

Downloads