Oversigt
Yderst effektiv og maksimalt tilgængelig helt uden PC
Den flerstrålede sikkerhedsfotocelle M4000 Standard er løsningen til en- eller flersidede adgangssikringer. Som følge af den store rækkevidde og de omfattende funktioner kan effektive adgangssikringer med maksimal driftssikkerhed realiseres. Funktionerne er let forståelige og indstilles via konfigurationstasterne direkte på enheden. Integrerede funktioner og statusinformationer giver mulighed for en hurtig idriftsættelse og forebygger unødige driftsstop på maskinen. Det modulære koncept gør det muligt at målrette afstemningen af enhedens egenskaber til kravene og således realisere en høj grad af maskinsikkerhed. Ved hjælp af separate hjørnespejle kan man etablere beskyttelsesfelter fleksibelt og spare yderligere udgifter. Derudover afrunder sens:Control-enheder, tilbehør og servicekoncepter produkttilbudet og danner industritilpassede løsninger som en samlet pakke.
Overblik
- Type 4 (IEC 61496), SIL3 (IEC 61508), PL e (EN ISO 13849)
- Robust hus med 3 montagespor
- Stor rækkevidde på op til 70 m
- Relæovervågning (EDM), genstartsspærre og meldeudgang
- Standardiseret tilslutningsstik M12
- 7-segmentdisplay
- Konfigurationstaster til indstilling på enheden
- Laser-justeringshjælp, LED og AS-interface kan integreres efter eget valg