Oversigt
Intelligent og effektivt: Tilslutning af muting-signalerne direkte på stedet
Den flerstrålede sikkerhedsfotocelle M4000 Advanced danner sammen med muting-modulet UE403 en effektiv løsning til traditionelle muting-applikationer for automatisk materialetransport. Den enkle konfiguration via PC og tilslutningen af muting-signalerne på stedet bevirker en maksimal driftssikkerhed. Forskellige fastgørelsesadaptere og smart tilbehør muliggør en fleksibel montage. Integrerede funktioner samt status- og diagnoseinformationer giver mulighed for en hurtig idriftsættelse og forebygger unødige driftsstop på maskinen. Det modulære koncept gør det muligt at målrette afstemningen af enhedens egenskaber til kravene og således realisere en høj grad af maskinsikkerhed på en økonomisk måde. Derudover afrunder sens:Control-enheder, tilbehør og servicekoncepter produkttilbudet og danner industritilpassede løsninger som en samlet pakke.
Overblik
- Type 4 (IEC 61496), SIL3 (IEC 61508), PL e (EN ISO 13849)
- Robust hus med 3 montagespor
- Stor rækkevidde på op til 70 m
- Relæovervågning (EDM), genstartsspærre, meldeudgang, SDL-interface
- Muting i forbindelse med muting-modulet UE403
- 7-segmentdisplay
- Konfiguration og diagnosticering via PC
- Laser-justeringshjælp og LED kan integreres efter eget valg