Flerstrålede sikkerhedslysbomme
deTem

Med sikkerhed større effektivitet

Din fordel

  • Øg produktiviteten ved adgangssikring og i forbindelse med ankomst- og udførelsesovervågning med muting gennem behandling af sensordata
  • Minimer de ressourcer, du bruger til installation, og drag nytte af den ensartede implementering af deTem i designet af din maskine
  • Benyt fordelene ved hurtig og nem justering af enhederne
  • Spar tid og omkostninger takket være nem idriftsættelse og konfiguration
  • Stol også trygt på deTem i barske omgivelser

Oversigt

Med sikkerhed større effektivitet

De flerstrålede sikkerhedslysbomme deTem er meget fleksible og effektive til adgangssikring og til ankomst- og udførelsesovervågning med muting. deTem har et kompakt hus og imponerer ikke kun med smarte funktioner, men også med innovative diagnosemuligheder. De sørger for stor driftssikkerhed for maskinerne og gør det muligt at optimere processen. Husdesign og tilslutningsteknik er standardiserede og mindsker derfor ressourceforbruget til installation. På grund af standardiseringen er meget af SICKs tilbehør desuden kompatibel med deTem. Derudover tilbyder SICK deTem-varianterne til eksplosionsfarlige atmosfærer og anvendelser, der kræver tæthedsgrad/kapsling IP69K.

Overblik
  • Smart Sensor: Diagnosedata via IO-Link eller NFC og SICK Safety Assistant appen
  • Kompakt hus, standardiseret tilslutningsteknik, kompatibelt tilbehør
  • Indbygget justeringshjælp med status-LED direkte på enheden
  • Konfiguration af alle funktioner uden software
  • Varianter til eksplosionsfarlige atmosfærer samt tæthedsgrad/kapsling IP69K

 

DeTec
DeTec

The SICK Safety Assistant app enables comprehensive condition diagnostics of your safety sensors easily on site. The app also helps configure your sensors.

SICK Safety Assistant App

Få fordele med os som partner og ekspert i funktionel sikkerhed af Safety Solutions, der øger produktiviteten. Så dine processer forløber problemfrit, så menneske og maskine bliver et team, og så vi i fællesskab flytter grænserne for, hvad der er muligt.

Øg din produktivitet – med Safety Solutions fra SICK

Fordele

Intelligent løsning – fra tilslutning til anvendelsen af dataene

Der, hvor flerstrålede sikkerhedslysbomme leverer procesrelevante data, kan produktionsprocesserne udformes meget mere effektivt, uanset om det er i intralogistikken, i fremstillingen af konsumvarer, i maskinkonstruktionen eller i andre brancher. Det gælder også for de smarte deTem-produkter, der med deres innovative diagnosefunktioner gør det muligt at foretage procesoptimering i realtid. Desuden kan deTem-produkterne hurtigt og nemt tilsluttes, justeres, konfigureres og implementeres i dit maskindesign.
NFC og IO-Link: Disse innovative teknologier understøtter hurtig konfiguration og omfattende diagnose
Det indbyggede justerings- og statusdisplay med flerfarvede status-LED’er og en Top-LED er meget brugervenlig
Huse, tilslutninger og tilbehør til alle deTem- og deTec-varianter er standardiserede

Smart, hurtig og fremtidssikker – sikrer problemfrie processer

Fleksibilitet, der imponerer: deTem A/P

Med deTem A/P-serien er du altid fleksibel hvad angår adgangssikring eller muting-applikationer. Fotocellen består af to dele, hvor “A” markerer den aktive og “P” den passive del. I den aktive del er sender- og modtagerenhed placeret i et kompakt standardhus. Den trådløse passive del – deflektionsenheden – reducerer ressourceforbruget til kabelføring og installation til et minimum og øger dermed omkostningseffektiviteten. Det er især passivsiden, der er designet som et scepter, der er innovativ. Med den kan man opnå en rækkevidde på op til 8 m, fordi den omdirigerer senderenhedens lysstråle og fører den tilbage til modtagerenheden via prismer.

deTem Core A/P er den meget økonomiske variant til nem adgangssikring op til 8 m.

Imponerende fleksibel og intelligent: deTem4 A/P:– den sørger for sikre adgange og uafbrudt materialeflow via 2-signals-muting. Med IO-Link kan data læses i real-tid.

Installér, forbind og sæt i gang – deTem4 LT Muting A/P er plug and play-løsningen, der sikkert skelner mellem mennesker og materialer i forbindelse med automatiske palletransportsystemer.

Få ressourcer til installationen og skræddersyet til din applikation

Til specifikke omgivelser: Særlige deTem-varianter

Kravene til flerstrålede sikkerhedslysbomme er forskellige fra branche til branche. I fødevareproduktionen og -forarbejdningen skal de for eksempel overholde hygiejnestandarderne. I eksplosionsfarlige atmosfærer skal de flerstrålede sikkerhedslysbomme derimod overholde standarderne for eksplosionsbeskyttelse, f.eks. hvad angår meget stor robusthed. Derfor har SICK udviklet forskellige deTem-varianter, der lever op til de forskellige krav i de forskellige brancher og alligevel giver dig maksimal fleksibilitet og produktivitet.
Med IP69K-varianterne får du adgangssikring i områder, der er underlagt strenge hygiejnestandarder. Fotocellernes huse er lette at rengøre og består af fødevarevenlig plast og rustfrit stål

Til zone 1 og 21: deTem4 Core Ex i færdigt monteret og trykfast indkapslet eksplosionssikret hus (Ex II 2GD).

Til zone 2 og 22: deTem-varianterne Ex II 3GD, der er særligt mekanisk robuste.

Til individuelle krav i din branche: Pålidelige sikringer til specifikke omgivelser

Anvendelser

Teknisk oversigt

 
  • Oversigt over tekniske data

    Oversigt over tekniske data

    Sikkerhedsniveau

    Type 2, PL c, SIL1, SILCL1

    Type 4, PL e, SIL3, SILCL3

    Rækkevidde3,2 m ... 90 m
    Antal stråler2 / 3 / 4
    Stråleafstand500 mm / 400 mm / 300 mm
    Endekappe med integreret LED
    KapslingsklasseIP65 / IP67 / IP65 / IP66 / IP67 / IP69K / IP65 / IP66
    Omgivelsestemperatur–30 °C ... +55 °C
Du finder alle tekniske data under det pågældende produkt

Downloads