Enkeltstrålet sikkerhedslysbom
WSU/WEU26-3

Robust byggeform, der er meget bestandig over for ekstreme miljøbetingelser

Din fordel

  • Ekstrem robusthed og deraf følgende høj driftssikkerhed
  • Meget velegnet til ekstreme omgivelsesbetingelser som varme, kulde eller fugtighed
  • Færre varianter som følge af en og samme sender
  • Enkel elektrisk tilslutning med ledningssamling og relæudgange

Oversigt

Robust byggeform, der er meget bestandig over for ekstreme miljøbetingelser

Sikkerhedsfotocellen WSU/WEU26-3 fungerer som adgangssikring til farlige områder ved maskiner eller anlæg. Den består af en selvtestende sender og modtager. Enhederne monteres fast i adgangsområdet med den nødvendige sikkerhedsafstand til det nærmeste farlige sted og giver et frakoblingssignal til maskinen eller anlægget, når lysstrålen afbrydes.

Overblik
  • Type 4 (IEC 61496), SIL3 (IEC 61508), PL e (EN ISO 13849)
  • Robust konstruktion
  • Universelle anvendelsesmuligheder
  • Rækkevidder på op til 70 m
  • Relæudgange
  • Frontrudeopvarmning

 

Få fordele med os som partner og ekspert i funktionel sikkerhed af Safety Solutions, der øger produktiviteten. Så dine processer forløber problemfrit, så menneske og maskine bliver et team, og så vi i fællesskab flytter grænserne for, hvad der er muligt.

Øg din produktivitet – med Safety Solutions fra SICK

Anvendelser

Teknisk oversigt

 
  • Oversigt over tekniske data

    Oversigt over tekniske data

    SikkerhedsniveauType 4, PL e, SIL3, SILCL3
    Rækkevidde20 m / 70 m
    Størrelse50 mm x 156 mm x 116 mm
    Forsyningsspænding24 V DC (19,2 V DC ... 28,8 V DC)
    KapslingsklasseIP67 (EN 60529)
    Omgivelsestemperatur–25 °C ... +55 °C
Du finder alle tekniske data under det pågældende produkt

Downloads