Enkeltstrålet sikkerhedslysbom
L41

Universel anvendelse op til type 4 med sikre styringsløsninger fra SICK

Din fordel

  • Enkel integration takket være små, kompakte byggeformer
  • Udgiftsbesparelse som følge af direkte tilslutningsmulighed til en sikker styring
  • Fleksibel enhedsintegration muliggør opbygningen af individuelle adgangssikringer
  • Meget velegnet til ekstreme omgivelsesbetingelser som varme, kulde eller fugtighed

Oversigt

Universel anvendelse op til type 4 med sikre styringsløsninger fra SICK

Den enkeltstrålede sikkerhedsfotocelle L41 består af sender og modtager. Senderen muliggør direkte funktionskontrol via sin testindgang. I forbindelse med et sikkerhedsmodul er performance level PL e iht. EN ISO 13849 eller type 4 iht. IEC 61496 opnåeligt. Egnede sikkerhedsmoduler er f.eks. Flexi Classic eller Flexi Soft. Farve-LED'er informerer lokalt om driftstilstanden. Den nødvendige rækkevidde kan man vælge fra forskellige produktversioner. Alle versioner egner sig til applikationer med krævende omgivelsesbetingelser og gør det også muligt at realisere komplekse sikringsopgaver ved brug af hjørnespejle.

Overblik
  • Type 4 (IEC 61496), SIL3 (IEC 61508), PL e (EN ISO 13849), kun i forbindelse med egnet testanordning, f.eks. Flexi Classic eller Flexi Soft
  • Små M18-sensorer med rækkevidder på op til 10 m
  • Kompakte M30-sensorer med rækkevidder på op til 60 m
  • Kapslingsklasse IP 67
  • Temperaturområde fra –40 °C til +55 °C
  • Radial optik (90°-hjørnespejl)

 

Få fordele med os som partner og ekspert i funktionel sikkerhed af Safety Solutions, der øger produktiviteten. Så dine processer forløber problemfrit, så menneske og maskine bliver et team, og så vi i fællesskab flytter grænserne for, hvad der er muligt.

Øg din produktivitet – med Safety Solutions fra SICK

Anvendelser

Teknisk oversigt

 
  • Oversigt over tekniske data

    Oversigt over tekniske data

    SikkerhedsniveauType 4, PL e, SIL3, SILCL3
    Rækkevidde5 m / 10 m / 60 m
    StørrelseM18 / M30,
    107,7 mm
    97,7 mm
    100 mm
    Forsyningsspænding24 V DC (19,2 V DC ... 28,8 V DC)
    KapslingsklasseIP67 (EN 60529)
    Omgivelsestemperatur–40 °C ... +55 °C
Du finder alle tekniske data under det pågældende produkt

Downloads