Enkeltstrålet sikkerhedslysbom
L4000 systemer

Komplet system med stor driftssikkerhed og korte reaktionstider

Din fordel

  • Enkel integration takket være små, kompakte byggeformer med maksimal rækkevidde
  • Fleksibel enhedsintegration muliggør opbygningen af individuelle adgangssikringer
  • Hurtige reaktionstider reducerer sikkerhedsafstande og sparer produktionsareal
  • Meget velegnet til ekstreme omgivelsesbetingelser som hede, kulde eller fugtighed
  • Enkel konfiguration uden yderligere hjælpemidler, kun ved hjælp af jumpers

Oversigt

Komplet system med stor driftssikkerhed og korte reaktionstider

L4000-systemet består af sikkerhedsmodulet UE401 og sikkerhedsfotoceller. Sikkerhedsmodulet UE401 udgør her forbindelsesleddet mellem sikkerhedsfotocellerne og maskinstyringen. Den giver mulighed for at tilslutte op til 4 sensorpar (sender-modtager-kombination) eller op til 8 sensorpar i kaskade. Farve-LED'er informerer lokalt om driftstilstanden. Til visualisering af en hurtig diagnosticering kan status- og fejlmeddelelserne vises på 7-segmentdisplayet på sikkerhedsmodulet UE401. Tilslutningsmuligheden for op til 8 sensorpar, de behovstilpassede valgbare rækkeviddeversioner, egnetheden til outdoor-applikationer og brugen af hjørnespejl gør det muligt også at løse komplekse sikringsopgaver.

Overblik
  • Type 4 (IEC 61496), SIL3 (IEC 61508), PL e (EN ISO 13849), kun i forbindelse med UE401
  • Små M18-sensorer med rækkevidder på op til 10 m
  • Kompakte M30-sensorer med rækkevidder på op til 60 m
  • Kapslingsklasse IP 67
  • Temperaturområde fra –20 °C til +55 °C
  • Smal sikkerhedsmodul (22,5 mm) med relæovervågning (EDM) og genstartsspærre
  • Hurtig reaktionstid på maks. 30 ms
  • Op til 8 sensorer kan kobles i kaskade

 

Få fordele med os som partner og ekspert i funktionel sikkerhed af Safety Solutions, der øger produktiviteten. Så dine processer forløber problemfrit, så menneske og maskine bliver et team, og så vi i fællesskab flytter grænserne for, hvad der er muligt.

Øg din produktivitet – med Safety Solutions fra SICK

Anvendelser

Teknisk oversigt

 
  • Oversigt over tekniske data

    Oversigt over tekniske data

    SikkerhedsniveauType 4, PL e, SIL3, SILCL3
    Rækkevidde5 m / 10 m / 60 m
    StørrelseM18 / M30,
    107,7 mm
    97,7 mm
    100 mm
    Forsyningsspænding24 V DC (19,2 V DC ... 28,8 V DC)
    KapslingsklasseIP67 (EN 60529)
    Omgivelsestemperatur–20 °C ... +55 °C
Du finder alle tekniske data under det pågældende produkt

Downloads