Oversigt
Fleksibel maskinsikkerhed til type-2-applikationer
Produktfamilierne L25 og L26 fra SICK repræsenterer en ny generation af enkeltstrålede sikkerhedslysbomme til type-2-applikationer, som i kombination med en ekstern testanordning letter arbejdsprocesserne og gør dem mere sikre og effektive. Med det innovative betjeningskoncept BluePilot med feedback-LED er det nemmere end nogensinde før at justere sender og modtager. Smart-Sensor-diagnosefunktionerne giver til enhver tid et indblik i hver enkelt sensors tilstand. På den måde sikres effektiv kommunikation. Takket være det meget pålidelige VISTAL®-hus og den forebyggende vedligeholdelse er L25 og L26 meget pålidelige og forhindrer utilsigtede driftsstop.
Overblik
- BluePilot: Optisk justeringshjælp
- Smart Sensor: Effektiv kommunikation med IO-Link
- Meget robust VISTAL®-hus
- Tæthedsgrad/kapsling IP66, IP67 og IP69K
- Typisk rækkevidde på op til 50 m
- Lystype: IR-lys og synligt rødt lys
- Standardiseret tilslutnings- og fastgørelsesteknik
- Type 2, PL c, SIL1